Recirculação de gás de exaustão
Novos designs de motor tipicamente usam Recirculação de Gás de Exaustão (EGR) para controlar emissões de NOx. Isso é feito ao recircular os gases de exaustão de volta à câmara de combustão para serem queimados uma segunda vez e, portanto, reduzir a emissão para atender às demandas nas regulações de Nível IV. Misturar o ar de admissão com o gás de exaustão para resfriar o processo de combustão por várias centenas de graus requer medição precisa da temperatura do meio.
Especificações típicas
- Faixa de temperatura -50 – 300 °C
- NTC ou PTC do elemento de detecção
- Tempo de reação na água 1,5 seg.
Recursos e benefícios
Tempo de reação rápido para mudanças de temperatura
Peças umedecidas de aço inoxidável
Ampla faixa de temperatura
Estabilidade para boa vibração e choque mecânico
Ampla gama de conexões do processo e elétricas e comprimentos de inserção
Elementos comuns sensíveis à temperatura, PT100,PT1000, NTC e PTC
Fale conosco
Para mais informações, fale conosco.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270, sensor de temperatura flexívelO sensor de temperatura flexível MBT 3270 pode ser utilizado em várias aplicações industriais como: compressores de ar, hidráulica móvel e sistemas de retorno de gás de exaustão.