• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Detecção de carga eletrônica

  • Visão geral
  • Fale conosco
  • Produtos relacionados

Ajuste a oferta à demanda com os sistemas ELS

Os sistemas ELS ajustam a oferta à demanda. Se a pressão hidráulica precisa ser aumentada ou diminuída, o sistema ELS garante que a pressão e o fluxo sejam ajustados à demanda real. Isso aumenta significativamente a eficiência do sistema hidráulico e, portanto, reduz as emissões e aumenta a vida útil do sistema.

Os transmissores de pressão fornecem entrada para o sistema ELS ao detectar a pressão da porta de trabalho e enviar as informações para um controlador eletrônico conectado à bomba.

 

 Especificações típicas

  • Faixa de pressão: 40 – 500 bar
  • Faixa de temperatura: -40 – 125 °C
  • Precisão: 0,5% FS
  • Tempo de resposta típico < 1 mS
  • Sobrepressão: 3 x FS
  • Pressão de ruptura: 10 – 20 x FS

Recursos e benefícios

Elevadas capacidades contra ruptura e sobrepressão devido ao design totalmente soldado

Resistência contra cavitação e golpe de aríete

Estabilidade para boa vibração e choque mecânico

Imunidade EMC excelente

Desvio do zero devido à excelente estabilidade de longo prazo

Ampla gama de conexões elétricas e de pressão

Peças umedecidas feitas de aço inoxidável

Fale conosco

Para mais informações, fale conosco.

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Série MBS 1200 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Série MBS 1200 - Danfoss } else { Série MBS 1200 - Danfoss }
    Série MBS 1200, transmissores de pressão OEM para aplicações industriais

    O transmissor de pressão compacto MBS 1200 para OEM foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais e oferece medição de pressão confiável, mesmo em condições ambientais severas.