Transmissão de pressão que garante forragem fresca para animais de criação
Para garantir que a pressão certa seja aplicada quando comprimir e embalar o fardo de palha em filme plástico para criar vedação hermética, assegure-se que não haja oxigênio dentro do fardo. Isso é para garantir uma forragem fresca para os animais. Ao usar um transmissor de pressão MBS 1250, isso será obtido.
Especificações típicas
- Faixa de pressão: 0 – 250 bar
- Precisão: 0,5% FS
- Tempo de resposta típico < 1 mS
- Sobrepressão: 3 x FS
- Pressão de ruptura: 10 – 20 x FS
Recursos e benefícios
Elevadas capacidades contra ruptura e sobrepressão devido ao design totalmente soldado
Resistência contra cavitação e golpe de aríete
Estabilidade para boa vibração e choque mecânico
Imunidade EMC excelente
Desvio zero devido à excelente estabilidade de longo prazo, garantindo a segurança da máquina
Peças umedecidas de aço inoxidável
Ampla gama de conexões elétricas e de pressão
Fale conosco
Para mais informações, fale conosco.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MBS 1200, transmissores de pressão OEM para aplicações industriaisO transmissor de pressão compacto MBS 1200 para OEM foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais e oferece medição de pressão confiável, mesmo em condições ambientais severas.