Transmissores de pressão que reduzem o dano ao screener
A nivelação automática do quadro para cortar pode ser controlada para evitar que o quadro desça no chão e apanhe a terra e pedras com o risco de danificar o screener. Ao usar um transmissor de pressão montado nos cilindros de nivelação de quadro para cortar, isso pode ser evitado.
Especificações típicas
- Faixa de pressão: 0 – 250 bar
- Precisão: 0,5% FS
- Tempo de resposta típico < 1 mS
- Sobrepressão: 3 x FS
- Pressão de ruptura: 10 – 20 x FS
Recursos e benefícios
Elevadas capacidades contra ruptura e sobrepressão devido ao design totalmente soldado
Resistência contra cavitação e golpe de aríete
Estabilidade para boa vibração e choque mecânico
Imunidade EMC excelente
Desvio do zero devido à excelente estabilidade de longo prazo
Peças umedecidas de aço inoxidável
Ampla gama de conexões elétricas e de pressão
Fale conosco
Para mais informações, fale conosco.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MBS 1200, transmissores de pressão OEM para aplicações industriais
O transmissor de pressão compacto MBS 1200 para OEM foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais e oferece medição de pressão confiável, mesmo em condições ambientais severas.