• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Inatividade automática

  • Visão geral
  • Fale conosco
  • Produtos relacionados

Aumento da eficiência com inatividade automática

Em uma situação onde a pressão da bomba não é necessária devido a operação baixa ou ausência de operação, é importante reduzir a velocidade do motor até que a pressão seja necessária de novo. Reduzir a velocidade do motor em situações de inatividade aumenta a eficiência do sistema hidráulico e, portanto, reduz o consumo de combustível e níveis de ruído do motor.

Embora muitas aplicações de inatividade automática utilizem normalmente um pressostato mecânico, a Danfoss recomenda usar um pressostato eletrônico.

Pressostatos mecânicos têm muitos problemas

  • Pressostatos mecânicos normalmente vazam, causando reclamações de garantia
  • Os contatos elétricos podem queimar, resultando em falhas
  • A precisão geral é de cerca de 5%
  • O setpoint pode desviar ao longo do tempo
  • Limitação de sobrepressão e pressão de ruptura devido a peças móveis

Especificações típicas

  • Faixa dos pontos do pressostato: 40 bar
  • Faixa de pressão: 0 – 60 bar
  • Faixa de temperatura: -40 – 125 °C
  • Precisão: 2% FS

Recursos e benefícios

Os pressostatos eletrônicos têm construção 100% soldada; ou seja, vazamentos não são possíveis

Não há contato elétrico para queimar

Altamente preciso - melhor do que 2% do típico

Sem desvio do setpoint

Vantagem contra pressão de ruptura e sobrepressão devido ao projeto totalmente soldado

Todas as vantagens do "mundo" dos transmissores em relação a vibração, choque, etc.

Um sistema de inatividade automática mais confiável

Menos desgaste do pressostato devido à ausência de peças mecânicas

Menos reclamações de garantia

Fale conosco

Para mais informações, fale conosco.

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Pressostato eletrônico MEP 2250 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostato eletrônico MEP 2250 - Danfoss } else { Pressostato eletrônico MEP 2250 - Danfoss }
    Série MEP 2200, pressostatos eletrônicos, saída dupla

    O MEP 2200 e o 2250 foram projetados para uso em aplicações de OEM severas e apresenta excelente estabilidade a longo prazo com zero de desvio. O MEP 2250 possui uma saída dupla com função de comutação e um sinal de saída analógico: tensão absoluta ou 10-90% da tensão proporcional.

  • if (isSmallPicture) { Pressostato eletrônico MEP 2650, saída única - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostato eletrônico MEP 2650, saída única - Danfoss } else { Pressostato eletrônico MEP 2650, saída única - Danfoss }
    Série MEP 2600, pressostatos eletrônicos, saída única

    O MEP 2600 e o 2650 foram projetados para uso em aplicações de OEM severas e apresenta excelente estabilidade a longo prazo com zero de desvio. O MEP 2650 possui uma saída única: saída de comutação, e está disponível com histerese customizada e constante de tempo.