Soluções compactas e confiáveis para SWRO no mar
As aplicações marítimas e offshore impõem exigências especiais aos seus sistemas de osmose reversa de água do mar (SWRO).
No mar por dias e até meses seguidos, ficar sem água doce não é uma opção para passageiros e tripulantes. Tampouco são chamadas de serviço rápidas em caso de mau funcionamento. É por isso que a confiabilidade operacional e a baixa manutenção são fundamentais para componentes de missão crítica, como bombas de alta pressão e ERDs.
Como em todas as outras aplicações de dessalinização da água do mar, a eficiência energética também é importante no mar, onde cada gota de diesel economizada é uma gota ganha. Por fim, como o espaço é precioso a bordo da maioria das plataformas e embarcações, os projetos compactos são preferíveis a alternativas mais volumosas.
A Danfoss tem um histórico de décadas no fornecimento de alta pressão para aplicações SWRO marítimas. Todos os dias, em todos os sete mares, nossa linha comprovada de bombas APP e ERDs iSave proporcionam confiabilidade inigualável para embarcações de muitos tipos e tamanhos.
Nossos clientes podem esperar uma eficiência energética insuperável e a operação mais confiável e de baixa manutenção de qualquer solução comparável - tudo isso na menor área ocupada do mercado.
Recursos e benefícios
As mais altas taxas de eficiência do setor
A alta confiabilidade é obtida com a seleção de materiais altamente resistentes à corrosão
O design simples garante baixa manutenção
Menos peças e um design compacto economizam espaço para outras finalidades a bordo de um navio
A lubrificação sem óleo elimina o risco de contaminação
Soluções independentes de pressão oferecem flexibilidade ao navegar entre diferentes águas

Como a SWRO ajuda a aquicultura de salmão marinho
Saiba como a SWRO desempenha um papel inovador e importante ao manter o salmão criado na aquicultura marinha livre de parasitas por meio do tratamento de água doce em barcos de poço especialmente construídos.

50% menos energia
Ao usar as bombas de alta pressão APP e os ERDs iSave da Danfoss, o consumo de energia foi reduzido em 50% em comparação com outras soluções SWRO.

Como remover piolhos-do-mar do salmão com cuidado
O SWRO é uma maneira inovadora e segura de eliminar os piolhos do mar dos salmões para que eles permaneçam saudáveis e lucrativos
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de alta pressão para aplicações de osmose reversaBombas de alta pressão para aplicações de osmose reversa terrestres, offshore e marítimas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dispositivos de recuperação de energia para aplicações de osmose reversaO dispositivo de recuperação de energia (ERD) 3 em 1 otimizado para aplicações de osmose reversa de água do mar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores de recuperação de energia iSave® para aplicações de membrana de alta pressãoCom um design 3 em 1 que integra trocadores de pressão isobárica altamente eficazes com bombas booster de deslocamento positivo e motores elétricos, os ERDs iSave® oferecem grandes economias de energia em espaços pequenos. Tamanho do trem de 200 a 3.000 m3/dia
Estudos de caso