Controle suave e seguro
Os guinchos são usados para diversas aplicações em todo o mundo. Uma das utilizações mais desafiadoras é a bordo do navio, onde a água salgada e as condições climáticas rigorosas impõem demandas complexas ao projeto. O sistema hidráulico Danfoss oferece controle suave e seguro.
Em barcos pesqueiros, o guincho controla o posicionamento e o transporte da rede. A tensão do cabo deve ser controlada com precisão em cada estágio da operação. Muitas vezes, o próprio guincho é parte integrante do guindaste ou de outro sistema, sendo manejado em conjunto com outras funções, como elevar ou abaixar a lança.
Os controles PLUS+1® Danfoss eliminam a complexidade da operação, calculando e coordenando a potência necessária em cada função. Em conjunto com nossas válvulas proporcionais e bombas de pistão axial de circuito fechado, eles fornecem potência exatamente onde é necessário.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Microcontroladores MC PLUS+1®Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de entrada/saída PLUS+1®Amplie as capacidades do sistema de controle de seu veículo com nossos módulos de Entrada/Saída em rede CAN. Estas expansões empilháveis do microcontrolador integram novas funções de controle de forma suave e eficaz.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Séries DM1000 e DM1200Os nossos displays oferecem excelente visibilidade a qualquer hora do dia. Isso ajuda a acompanhar os níveis de produtividade e informações.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas proporcionais PVG 128/256Para as aplicações mais exigentes, apenas a vazão mais alta e a maior pressão serão suficientes. A PVG 128 e PVG 256 são projetadas para controlar as aplicações mais complexas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Displays legadosPara dar suporte aos clientes durante o período de obsolescência, continuamos a fornecer esses displays como produtos legados.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento total da máquinaNossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.
Fale conosco
Para mais informações, entre em contato conosco.