Desempenho potente
Navios de todos os tamanhos precisam de um capitão habilidoso para manobrá-los no porto, onde frequentemente o espaço é pequeno e o clima pode ser imprevisível. E eles dependem da ajuda de propulsores nas laterais da embarcação. Para um potente desempenho dos propulsores, a Danfoss desenvolveu diversos sistemas de propulsão e controles inteligentes. Hoje, uma atracação rápida e eficiente é muito mais fácil.
Com capacidade de giro de 360°, os propulsores podem levar um navio para qualquer direção. A manobrabilidade se torna mais poderosa quando há vários propulsores instalados.
Com nossos avançados componentes e controles eletro-hidráulicos, é possível aumentar o desempenho do propulsor com variação da velocidade de propulsão e do controle de lâmina. As válvulas PVG proporcionais e H1 hidrostáticas fornecem potência do propulsor em um sistema integrado, que pode ser conectado a outros sistemas de controle a bordo usando uma rede CAN. Essa é uma grande vantagem, principalmente quando os componentes hidráulicos estão localizados em diferentes partes do navio.
Produtos relacionados
Em breve...
Em breve...
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }GuinchosOs guinchos são usados para diversas aplicações em todo o mundo. O sistema hidráulico Danfoss oferece controle suave e seguro.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmissão - PropulsãoPodemos ser seus parceiros para projetar e implementar soluções de acionamento hidrostático, que fornecem ao operador uma máquina com manobra facilitada. Temos o compromisso de ajudar você a fornecer um investimento mais lucrativo a seus clientes.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Os ônibus de Taipei na vanguarda da revolução dos ônibus elétricosA cidade de Taipei em Taiwan juntou-se à Danfoss Editron para impulsionar sua primeira linha de ônibus totalmente elétricos com o sistema de unidade de tração da Editron. Com esse sistema, os ônibus não emitem gases e podem viajar por 260 km com capacidade total e 300 km quando vazios.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }The future of underground mining vehicles is hereHermann Paus Maschinenfabrik GmbH (Paus), a producer of specialist machines and vehicles for the mining and tunneling sectors, has developed a fully-electric MinCa 5.1 off-highway vehicle, which is powered by our EDITRON drivetrain system.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }A balsa mais antiga da Finlândia se torna totalmente elétricaA Danfoss Editron forneceu um sistema de unidade de tração elétrica de emissão zero para a balsa mais antiga da Finlândia. A balsa Föri substituiu seu motor a diesel por um motor elétrico, reconhecendo a necessidade de ser uma embarcação mais limpa e eficiente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores de Segurança ganham prêmioA segurança funcional tem que ser impecável quando se produz dispositivos móveis para o mercado de máquinas fora de estrada. A família de Controladores de Segurança PLUS+1® da Danfoss, com núcleo de segurança modular, foi concebida para ajudá-lo a conseguir isso.
Fale conosco
Para mais informações, entre em contato conosco.