Guinchos
Comparado com os sistemas hidráulicos, os motores elétricos controlados por um drive VLT® ou VACON® proporcionam economia substancial de energia, baixo ruído de operação e nenhum risco de vazamento de óleo hidráulico. Os drives permitem excelente controle de velocidade e tensão e load sharing com diversos motores acionando o mesmo guincho.
O controle do freio mecânico avançado alivia a tensão tanto na engrenagem quanto no freio, enquanto o pré-aquecimento automático de retenção CC mantém a secagem do motor no modo de espera. O controle robusto de malha aberta elimina a necessidade de encoders frágeis em ambientes de plataforma abertos. Para aumentar a confiabilidade, use a funcionalidade de compensação de içamento ativa altamente dinâmica, que eleva ativamente a carga.
As soluções da Danfoss Drives para a indústria naval e offshore têm o maior número de aprovações de tipo de classe de nove autoridades: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS e Class NK.
Isso proporciona a melhor escolha possível ao selecionar drives para sua aplicação marítima.
Guindastes
O controle do drive de velocidade variável dos guindastes proporciona maior disponibilidade e produtividade, em comparação com os guindastes hidráulicos tradicionais. Ao usar um drive, os proprietários evitam o superaquecimento no sistema de óleo hidráulico e normalmente se beneficiam de um tempo de ciclo 15% menor, devido a movimentos mais rápidos.
O resultado é um sistema ecológico e eficiente caracterizado por:
- Eliminação de vazamentos de fluido hidráulico
- Somente perdas marginais no modo de espera
- Alta eficiência durante operação normal

Controle de guincho AHC para profundidades de 3000m
Os drives VACON® fornecem controle de guincho preciso, confiável e robusto para operações de óleo submarino.
Produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledAdequado para aplicações onde a qualidade do ar é crítica, o espaço é limitado e é necessário a transferência de calor de forma eficiente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledProjetado para uma ampla variedade de aplicações exigentes, com foco em tamanhos de potência e drives de sistema maiores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302O VLT® O AutomationDrive FC 301 / FC 302 foi projetado para controle de velocidade variável de todos os motores assíncronos e motores de ímã permanente. Ele vem em uma versão padrão (FC 301) e uma versão avançada de dinâmica alta (FC 302) com funcionalidades adicionais.
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre em contato conosco