Reduza o consumo de energia em bombeamento marítimo
Os drives VLT® e VACON® controlam suas bombas para atender às necessidades reais do processo, reduzindo o consumo de energia. A redução da velocidade em 20% reduz o consumo de energia em 50%.
Além de economizar energia, esses conversores de frequência também protegem a bomba em muitas aplicações marítimas diferentes. Você mantém uma operação confiável graças aos recursos dedicados à bomba, incluindo controladores PID integrados, detecção de bomba seca, flying start, sleep mode, controle em cascata, final de curva e compensação de fluxo.
Devido aos limites de emissões de gases de exaustão cada vez mais rigorosos, os depuradores são instalados frequentemente. Eles atuam como dispositivos de redução de SOx nos motores principais e auxiliares e em caldeiras, usando água como meio para absorção de enxofre. A otimização das bombas de água para esses lavadores é a tarefa ideal para os drives VLT® e VACON®.
Outras áreas de aplicação típicas onde os drives agregam valor às operações de bombeamento: água de lastro, água de porão, circulação, carga, combate a incêndios, bombas de alimentação, lubrificação e bombeamento de água do mar.
Melhore a confiabilidade e a proteção de separadores marítimos
O controle VLT® e VACON® permite operação confiável de água de porão, condicionamento de combustível e separadores de centrífuga de óleo. O conversor de frequência garante uma aceleração suave que protege tanto a caixa de engrenagens quanto os rolamentos de alta velocidade.
O controle pelo conversor de frequência proporciona tolerância contra cargas de choque de descarga. Em caso de falha de energia, o drive pode pegar o separador giratório durante o funcionamento e travá-lo sem precisar de resistores.
As soluções da Danfoss Drives para a indústria naval e offshore têm o maior número de aprovações de tipo de classe de nove autoridades: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS e Class NK.
Isso proporciona a melhor escolha possível ao selecionar drives para sua aplicação marítima.

O petroleiro NORDEN A/S economiza energia em bombas de água do mar
Ao usar os drives VLT® para adaptar a vazão das bombas de resfriamento de água do mar à demanda real de resfriamento, a empresa reduziu significativamente seu consumo de energia.
Produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledAdequado para aplicações onde a qualidade do ar é crítica, o espaço é limitado e é necessário a transferência de calor de forma eficiente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIALConversores modulares e conversores embutidos que são facilmente integrados em todos os principais sistemas de controle.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWFuncionalidade dedicada que melhora o controle de fluxo e poupa energia em bombas industriais e aplicações de ventiladores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledProjetado para uma ampla variedade de aplicações exigentes, com foco em tamanhos de potência e drives de sistema maiores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302O VLT® O AutomationDrive FC 301 / FC 302 foi projetado para controle de velocidade variável de todos os motores assíncronos e motores de ímã permanente. Ele vem em uma versão padrão (FC 301) e uma versão avançada de dinâmica alta (FC 302) com funcionalidades adicionais.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre em contato conosco