Fonte de alimentação costeira colabora para portos limpos
Ao usar a tecnologia de drive em uma solução de alimentação costeira, os navios podem obter energia limpa das redes locais. Os principais geradores do navio podem ser desligados completamente para evitar emissões locais desnecessárias de NOx, carbono e poluição sonora enquanto a embarcação estiver ancorada.
A Danfoss Drives fornece drives e inversores que convertem a potência de terra de 50Hz para a potência de 60Hz normalmente usada em navios em alto mar. Os conversores de grade usam a tecnologia AFE Front End Active com software adequado, capaz de criar e sincronizar a rede de CA (micro-grade) à rede do navio.

ROI de 2 meses para o estaleiro FAYARD A/S
O sistema elétrico de alimentação costeiro usando os drives VACON® NXP Air Cooled atende às demandas de pico, minimizando o consumo de energia da linha de base.
Produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledAdequado para aplicações onde a qualidade do ar é crítica, o espaço é limitado e é necessário a transferência de calor de forma eficiente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Common DC BusProporciona os benefícios da refrigeração a líquido de sistemas comuns de barramento CC em situações exigentes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCUm drive fechado, projetado para aplicações exigentes que inclui opções para Front Ends ativos e soluções de harmônicas inferiores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveConfigurado e montado para atender às suas necessidades, seja controlar um ou vários motores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed DriveDrives com tecnologia de front-end ativa em um gabinete compacto, com classificação IP54, ideal para aplicações de alta potência.
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre em contato conosco