Economize energia e reduza o ruído
O controle de capacidade dependente de carga e a Otimização Automática de Energia economizam energia e reduzem o ruído audível em sistemas de ventilação em salas de máquinas, cozinhas, salas de propulsão, carga, salas de bombas, sistemas de descongelamento, desumidificadores e refrigeração da sala de carga. Em caso de incêndio, os ventiladores manterão a extração de fumaça sob todas as condições, operando no Fire Mode.
As soluções da Danfoss Drives para a indústria naval e offshore têm o maior número de aprovações de tipo de classe de nove autoridades: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS e Class NK.
Isso proporciona a melhor escolha possível ao selecionar drives para sua aplicação marítima.

Clima confortável a bordo da embarcação de abastecimento do estaleiro Ulstein
A bordo desta embarcação de abastecimento, os drives da Danfoss controlam os ventiladores de ventilação, garantindo um clima interno confortável e ventilação eficiente na sala de máquinas
Produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWFuncionalidade dedicada que melhora o controle de fluxo e poupa energia em bombas industriais e aplicações de ventiladores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledProjetado para uma ampla variedade de aplicações exigentes, com foco em tamanhos de potência e drives de sistema maiores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302O VLT® O AutomationDrive FC 301 / FC 302 foi projetado para controle de velocidade variável de todos os motores assíncronos e motores de ímã permanente. Ele vem em uma versão padrão (FC 301) e uma versão avançada de dinâmica alta (FC 302) com funcionalidades adicionais.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Este drive FC102 robusto e inteligente aprimora os aplicativos de bombas e ventiladores em sistemas de gerenciamento predial e funciona em ambientes externos na maioria dos climas.
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre em contato conosco