Sistemas de propulsão altamente eficientes
Os custos de combustível somam até 45-50% dos custos operacionais dos navios modernos. Converter a energia produzida pelo motor em um propulsor controlado da maneira mais efetiva é uma das formas de reduzir o consumo de energia para o mínimo. Para fazer isso, a operação do sistema de propulsão deve ser otimizada. Lubrificação suficiente é fundamental para alta eficiência de propulsão e isso só pode ser atingido com o controle preciso de pressão e temperatura sob todas as condições operacionais.
A Danfoss oferece um programa completo de sensores de pressão e temperatura personalizados, pressostatos, termostatos e transmissores para engrenagem, hélice, propulsor e unidade hidráulica. Todos os produtos são aprovados para aplicações marítimas.

Explore novos horizontes com as soluções marítimas da Danfoss
Ultrapasse os requisitos e as expectativas dos clientes com os produtos marítimos da Danfoss
Recursos e benefícios
Alta eficiência energética e custos operacionais baixos
Controle confiável e previsível de sistemas de propulsão
Controles modulares e personalizados para medições de pressão e temperatura
Faixa completa de sensores, transmissores, pressostatos, termostatos e válvulas com aprovação marítima
Conhecimento especializado em soluções de propulsão marítimas
Fale conosco
Para mais informações, fale conosco.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostatos para aplicações marítimasInterruptores para controlar pressão em aplicações marítimas onde a robustez e o espaço são fatores importantes. Pressostatos tipo bloco com caixa de proteção aprovadas para aplicações marítimas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura para aplicações marítimasSensores de temperatura aprovados dedicados para atender as necessidades de diversas aplicações marítimas. Sensores de temperatura reforçados para a sua aplicação.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores e transmissores de pressão para aplicações marítimasSensores e transmissores de pressão dedicados, com aprovação marítima Uma ampla faixa de conexões e faixas de pressão para atender às exigências marítimas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides para aplicações marítimasVálvulas solenoides para aplicações marítimas em geral na embarcação inteira. Produtos Danfoss com aprovações e certificados marítimos para a sua segurança.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatos para aplicações marítimasPressostatos e termostatos para aplicações marítimas onde o espaço e a robustez são fatores importantes. Pressostatos em caixa ou bloco com aprovação marítima.