Mantenha alta qualidade através do controle de temperatura
A indústria pesqueira requer sistemas de refrigeração rápidos e eficientes para garantir que os produtos pescados permaneçam frescos, saudáveis e apetitosos em todo o caminho até chegarem ao consumidor final. Porém, os ambientes marítimos são agressivos para a maioria dos materiais – portanto, o aço inoxidável é o material escolhido para a maior parte da produção da indústria da pesca, seja em alto mar ou nas costas.
O diagrama mostra algumas das fases críticas de produção, nas quais as soluções da Danfoss ajudam as empresas da pesca a manterem uma alta qualidade através do controle preciso de temperatura.
Na Danfoss, temos a experiência e o conhecimento para agir como um parceiro competente e confiável à indústria global de manuseio de produtos de pesca - e temos todas as soluções em refrigeração para fornecer aos nossos clientes um controle de temperatura preciso e um fluxo de produção consistente.
Quando a limpeza é fator determinante e existe um sério risco de corrosão devido à aspereza do ambiente nas pescas, o aço inoxidável é a escolha ideal para sistemas de refrigeração. A Danfoss traz a competência necessária do desenvolvimento e produção de válvulas em aço inoxidável para refrigeração industrial há vários anos, combinada com os conhecimentos especializados e amplos de aplicação.
Com a introdução dos componentes da linha SVL SS Flexline™ em aço inoxidável, você encontrará uma ampla faixa de válvulas em aço inoxidável para refrigeração industrial. Com as aprovações de alta pressão para os produtos, a gama de válvulas de aço inoxidável agora cobre todos os sistemas de refrigeração modernos, incluindo CO2.
Todos os produtos vêm com uma ampla faixa de aprovações.
Recursos e benefícios
Controle de temperatura preciso
Produtos em aço inoxidável para alta higiene e baixo risco de corrosão
Soluções confiáveis, baixos custos de funcionamento e de manutenção
Do mar até o armazenamento a frio
Navegue pela animação abaixo para saber mais sobre cada área de processo.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Fale conosco
Para mais informações, fale conosco.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | German | Multiple | 03 out., 2014 | 1.7 MB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | English | Multiple | 12 fev., 2024 | 15.0 MB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | English | Multiple | 28 mar., 2024 | 15.0 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas piloto para ICS Flexline™A extensa gama de válvulas piloto Danfoss inclui: Válvula piloto de pressão constante, tipo CVP; válvula piloto de pressão diferencial, tipo CVPP; válvula piloto operada à pressão com conexão de pressão de referência, tipo CVC; válvula piloto de pressão constante operada eletronicamente, tipo CVE; válvula piloto solenoide, tipo EVM (NF); válvula piloto solenoide, tipo EVM (NO); corpo, tipo CVH para válvulas piloto, para montagem em linhas piloto externas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ com flangesA ICV com flanges está disponível em cinco tamanhos: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM e ICV 65 PM.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura de refrigeraçãoOs sensores de temperatura para refrigeração são utilizados tanto em aplicações de ar condicionado, como em aplicações comerciais e industriais de refrigeração. O sensor Pt 1000 cumpre os requisitos da DIN/IES 751 classe B e garante um sinal de temperatura preciso e confiável, aplicável para regulamentação, segurança e registro de dados.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICLX Flexline™ Válvula solenoide de 2 etapasAs novas válvulas ICLX fazem parte da série ICV Flexline™ Danfoss. As válvulas ICLX são válvulas principais servo-operadas de 2 etapas com válvulas solenoides piloto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICM Flexline™ Válvulas motorizadasAs válvulas motorizadas ICM da série Danfoss ICV Flexline™ são rápidas e simples de manusear, instalar e manter devido ao seu baixo peso e design compacto.