Extinção de incêndio eficiente com mínimo dano de água
A Danfoss oferece bombas e válvulas de alta pressão para combate, supressão e proteção contra incêndio. As soluções são desenvolvidas para fornecer uma extinção mais eficiente do incêndio e minimizar o dano da água e o risco de inundação.
Ao aplicar sistemas de alta pressão de combate a incêndio, a água é forçada através de micro bicos em uma pressão muito alta para criar uma névoa de água que combate o incêndio de forma efetiva.
A extinção de alta pressão gera proteção máxima através da refrigeração por meio da absorção de calor e extinguindo o fogo quando a água se expande através da evaporação.
Os sistemas de alta pressão de névoa de água fornecem melhor supressão de incêndio, além de melhor proteção da equipe e dos arredores, ao minimizar o dano da água conforme a névoa de água evapora.
A bomba de alta pressão PAH F da Danfoss é projetada especialmente para fins de combate a incêndio com uma capacidade de fluxo que varia de 14 a 115 l/min. (3,7 - 30,3 gpm). As bombas são otimizadas para o uso de água de torneira em temperaturas de 2 a 50oC e pressão de até 160 barg (2.321 psig). A PAH F pode ser configurada com todos os bicos, válvulas, componentes de alta pressão, entre outros produtos necessários da carteira de produtos da Danfoss, para formar uma solução completa com alta confiabilidade e longa vida útil.
Recursos e benefícios
Extinção de incêndio eficiente com mínimo dano de água
Alto desempenho e confiabilidade
Alta eficiência
Soluções para combate a incêndio, supressão de incêndio, proteção contra incêndio
Resistência à corrosão

Bombas PAH F
As bombas PAH F foram projetadas para satisfazer as demandas do mercado de combate a incêndio. As bombas PAH F oferecem os mesmos benefícios das bombas PAH - alta confiabilidade, longa vida útil e tamanho compacto.
Fale conosco
Para mais informações, fale conosco.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas para alívio de pressão VPH/VRHVálvulas para alívio de pressão confiáveis para aplicações de alta pressão. A válvula de alívio é usada para proteger os componentes de um sistema contra sobrecarga como resultado de um pico de pressão.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta pressão PAH 20-32Faixa de pressão: Max. pressão de saída: 80 barg/1160 psig (PAH 20) - 160 barg/2321 psig (PAH 25-32)
Pressão de entrada, cont.: 0-4 barg/0-58 psig
Faixa de vazão: 12,4-53,8 l/mín - 3,28-14,21 gpm
Velocidade: 700-1800 rpm