Controle confiável da pressão e temperatura dos motores principais e auxiliares
O motor é o coração do navio. Motores eficientes e confiáveis dependem de um controle preciso da pressão e temperatura em vários processos diferentes, desde rolamentos até gás de exaustão. Ao mesmo tempo, o controle ótimo da pressão e temperatura prolonga a vida útil do motor e reduz os custos operacionais.
Por mais de 40 anos, a Danfoss fornece soluções incomparáveis para controle de pressão e temperatura para motores de 2 e 4 tempos, velocidade alta, média e baixa e motores a diesel, gás e de combustível duplo. A nossa solução lida com pressões de até 600 bar e temperaturas de até 850°C com todas as aprovações marítimas necessárias.

Explore novos horizontes com as soluções marítimas da Danfoss
Ultrapasse os requisitos e as expectativas dos clientes com os produtos marítimos da Danfoss
Recursos e benefícios
Operação segura e confiável sob quaisquer condições
Longa vida útil dos motores
Custos operacionais baixos
Loja completa para controle preciso de pressão e temperatura para todos os tipos de motores.
Todas as aprovações marítimas necessárias
Controles inteligentes que permitem manutenção preventiva e alta disponibilidade
Produtos otimizados para uma ampla faixa de pressão e temperatura
Conhecimento especializado de aplicações marítimas
Fale conosco
Para mais informações, fale conosco.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostatos para aplicações marítimasInterruptores para controlar pressão em aplicações marítimas onde a robustez e o espaço são fatores importantes. Pressostatos tipo bloco com caixa de proteção aprovadas para aplicações marítimas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura para aplicações marítimasSensores de temperatura aprovados dedicados para atender as necessidades de diversas aplicações marítimas. Sensores de temperatura reforçados para a sua aplicação.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores e transmissores de pressão para aplicações marítimasSensores e transmissores de pressão dedicados, com aprovação marítima Uma ampla faixa de conexões e faixas de pressão para atender às exigências marítimas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides para aplicações marítimasVálvulas solenoides para aplicações marítimas em geral na embarcação inteira. Produtos Danfoss com aprovações e certificados marítimos para a sua segurança.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatos para aplicações marítimasPressostatos e termostatos para aplicações marítimas onde o espaço e a robustez são fatores importantes. Pressostatos em caixa ou bloco com aprovação marítima.