Garanta alta disponibilidade e ótima precisão
A indústria têxtil é categorizada principalmente pela fiação de matérias-primas (fibras naturais e artificiais) em filamentos, lãs, fios ou cordas que podem ser tecidos, tricotados, costurados, emaranhados ou amarrados. Os produtos finais são usados em vestuário, tapetes, têxteis para o lar e uma vasta gama de produtos técnicos.
Os conversores de frequência e soft-starters de alta qualidade da Danfoss são projetados para praticamente todas as aplicações na indústria têxtil. Nós contamos com anos de experiência nos mercados têxteis mais fortes da China e Índia para otimizar processos em qualquer local da fábrica e fornecer suporte de engenharia de aplicação durante todo o ciclo de vida.
Os recursos padrão incorporados e a funcionalidade dedicada tornam as soluções da Danfoss a opção ideal para aplicações têxteis. Nossas soluções personalizadas incluem:
- Conceitos de troca de calor para atender a ambientes hostis
- Excelentes funções de passagem e de desaceleração controlada
- Funcionalidade têxtil dedicada (oscilante, bobinador)
- Funcionalidade básica e avançada de controle de movimento
- Excelente desempenho de compatibilidade eletromagnética (EMC)
Máxima disponibilidade em ambientes desafiadores
As condições de operação na indústria têxtil podem ser desafiadoras, com altas temperaturas e frequentemente em ambientes sujos e empoeirados.
Os conversores de frequência da Danfoss são projetados para operar com confiabilidade em temperaturas de até 50 °C. Eles apresentam sistemas inteligentes de gerenciamento de calor e uma opção de conceitos de troca de calor (cold plate, ventilador, unidade de painel, com ventilador removível para resfriamento por fonte de ar externo) para atender a uma variedade de requisitos. Os PCBs revestidos evitam a corrosão devido à umidade e à presença de fiapos e substâncias agressivas. Vários graus de gabinetes (até IP 66) impedem a entrada de partículas de poeira.
A otimização das condições ambientais - umidade e temperatura - em estágios críticos do processo tem um grande impacto na qualidade e no desempenho. Usar conversores de frequência, por exemplo, para controlar bombas de água e ventiladores, aumenta a qualidade do fio, melhorando o tempo de atividade do processo (com menos quebras de fios) e rendimento (com maior velocidade de processamento e menor tempo de inatividade), e reduz o consumo de energia.
Otimização de processos e confiabilidade operacional
O tempo de atividade é duplamente importante na indústria têxtil. Paradas não planejadas significam perda de tempo de produção e atrasos onerosos no restabelecimento do processo. Também pode levar a fios quebrados e variações na qualidade do produto.
Os conversores de frequência da Danfoss são construídos para evitar paradas imprevistas. Eles lidam, por exemplo, com superaquecimento temporário, qualidade de energia variável e desaceleração controlada em caso de perda de energia. Opções de inteligência incorporada e livremente programável garantem a disponibilidade do controle preciso e do processo otimizado.
Controle avançado de movimento
Aplicações altamente dinâmicas que precisam de desempenho preciso de controle de movimento são uma característica da indústria têxtil. Os conversores de frequência da Danfoss oferecem precisão de posicionamento e sincronização combinada com flexibilidade e confiabilidade robusta.
As soluções da Danfoss são projetadas para praticamente todas as aplicações na indústria têxtil - otimizando o desempenho e pondo fim ao tempo de inatividade dispendioso.
- Polimerização
- Empenamento
- Preparação do empenamento
- Preparação da trama
- Tecelagem
- Entrançamento
- Desenho do entrançamento
- Tingimento
- Desenho
- Frisadora
- Secadora
- Cortadora
- Ciclo de Giro
- Fiação de anel
- Cardagem
- Tricô
- Tricô circular
- Extrusão
- Tingimento de peça
- Desenhar texturização
- Acabamento
- Bobinamento de cone
- Tingimento de tecido
- Mistura e sopro
- Desenhar chassi
- Acabamento do colo em prata/fita
- Fiação aberta
- Penteadeira
- Bobinamento
- Chassi do filatório/chassi de velocidade
- Acabamento
- Costura
- Umidificação
Descubra como você pode otimizar a produtividade e a confiabilidade nas operações têxteis usando as soluções da Danfoss:
- Reduza o consumo de energia e o desgaste em aplicações de bombeamento
- Aumente a segurança e o desempenho para guindastes e guinchos
- Aumente a eficiência em ventilação
- Aumente o coeficiente de desempenho em aplicações de compressores
- Alcance sincronização e posicionamento semelhantes a atuador com o Controlador de Movimento Integrado