Suporte de engenharia de aplicação durante todo o ciclo de vida
A crescente população mundial e o aumento da quantidade de pessoas que se deslocam para as cidades criam uma necessidade contínua de nova infraestrutura e uma demanda contínua por recursos minerados. Esta é uma boa notícia para a indústria de mineração e metalurgia. No entanto, minas e instalações de processamento mineral, pátios associados e operações portuárias apresentam alguns dos ambientes de produção mais desafiadores.
O enorme tamanho das operações frequentemente significa que os comprimentos de cabo entre os drives e os motores são longos. Os conversores de frequência da Danfoss são projetados para fornecer operação livre de problemas com comprimentos de cabo de pelo menos 150 m para cabos blindados e 300 m para cabos não blindados. Como não são necessários filtros de saída adicionais com estes comprimentos de cabo, isso economiza espaço, tempo de instalação e custos em comparação com soluções de drive mais tradicionais.
Os locais de mineração estão frequentemente em locais remotos que são de difícil acesso, e ambientes severos e empoeirados com faixas extremas de temperatura são comuns. Para operações otimizadas e confiáveis, é vital ter o equipamento certo instalado e um suporte competente prontamente disponível. O nosso serviço e suporte pós-venda líder mundial está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, independentemente de quão remoto seu local é.
Metais
As indústrias de produção, reciclagem e fabricação de metais e ligas contam com alta segurança e desempenho extremo em condições desafiadoras.
Para aplicações de fundições, fábricas, cargas pesadas e de alto torque onde a precisão é vital, a Danfoss oferece soluções versáteis para operação competitiva com eficiência energética.
Aplicações de ferro, aço, alumínio, cobre e metal leve atendidas pelas soluções da Danfoss incluem fundição, extrusão, forjamento e estampagem profunda.
Gerenciamento inteligente de calor e gabinetes compactos
É prática comum instalar drives em salas de comutação e subestações relativamente limpas, pressurizadas e com ar condicionado. No entanto, isso cria desafios, pois sistemas de ar condicionado maiores e mais caros podem ser necessários para lidar com as cargas de calor. Graças ao exclusivo projeto de resfriamento de back-channel de drives VLT® de alta potência e drives refrigerados por líquido VACON®, as cargas de calor são reduzidas, permitindo o uso de sistemas de ar condicionado menores e de menor custo.
Para otimizar o tempo de atividade e maximizar a vida útil do drive, faz sentido instalar um drive projetado para ambientes adversos. Os conversores de frequência da Danfoss são compactos e robustos, e oferecem design eficiente em energia e baixas perdas de energia. Disponível com PCBs revestidos, eles operam confiavelmente ao longo de décadas de uso em condições desafiadoras, economizando custos de manutenção, garantindo melhor disponibilidade de ativos e proporcionando a você o menor custo de propriedade. Os drives de média tensão modulares são especialmente projetados para oferecer confiabilidade robusta em ambientes adversos.
As soluções da Danfoss estão disponíveis para todas as aplicações de equipamentos de mineração e processamento - lidando com os desafios enquanto proporcionam economia de custos
- Alimentadores
- Bombas de lama
- Bombas de alimentação ciclônica
- Bombas de rejeitos
- Células de flotação
- Bombas de desaguamento de minas
- Ventiladores para ventilação de minas
- Ventiladores para ventilação auxiliar
- Turboventiladores
- Britadeiras
- Peneira vibratória
- Escavadoras
- Empilhadeiras
- Retomadoras
- Carregadoras de navios
- Transportadores de alimentador de silo com produção bruta (ROM)
- Pátio de porto
- Transportadores de descarregamento de trem
- Transportadores de tubulação
- Transportadores terrestres longos
- Coquilhamento
- Extrusão
- Forjamento
- Processos de formação de folha e tubo
- Estampagem profunda
- Moagem
- Soldagem
- Tratamento térmico
Descubra como você pode melhorar o CAPEX e o OPEX em operações de mineração e metalurgia usando as soluções da Danfoss: