Alcance uma precisão alta de bobinamento e desbobinamento ao mesmo tempo em que economiza energia
Para melhorar a confiabilidade, qualidade e eficiência do processo enquanto reduz os custos de operação, aplique o controle de velocidade variável aos bobinadores e desbobinadores nos processos de manufatura de papel, aço, produtos químicos e têxteis. Uma atualização do conversor de frequência pode adicionalmente permitir maiores velocidades de bobinamento e desbobinamento sem interrupções do processo, graças ao melhor desempenho de controle.
Para um controle de bobinamento extremamente rigoroso em uma ampla faixa de velocidade, os conversores de frequência da Danfoss fornecem precisamente a faixa de torque e a resolução corretas. Com o uso de conversores de frequência, você pode obter alta precisão do bobinador ao mesmo tempo em que economiza energia.
Quando o bobinador ou desbobinador opera com ciclos de frenagem constantes, um conversor de frequência da Danfoss oferece vantagens particulares de economia de energia. Durante a frenagem, o bobinador/desbobinador retorna uma grande quantidade de energia ao barramento CC do drive. Normalmente essa energia é dissipada pelos resistores de frenagem. No entanto, os conversores de frequência da Danfoss podem facilitar uma economia significativa de energia regenerando o excesso de energia do barramento CC para a rede elétrica ou alimentando a energia sobre o barramento CC comum para o drive do bobinador.
As vantagens do controle do conversor de frequência da Danfoss das aplicações de bobinador e desbobinador também incluem:
- maior qualidade através de melhor controle de torque
- maior disponibilidade através de maior confiabilidade
- custo de manutenção reduzido
- economia de espaço devido ao design compacto e enxuto do gabinete do conversor
- fácil integração, instalação e colocação em funcionamento
- eficiência energética aumentada
Produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC BusPermite que integradores de sistemas, fabricantes de máquinas e OEMs projetem e construam sistemas de drives industriais eficientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledProjetado para uma ampla variedade de aplicações exigentes, com foco em tamanhos de potência e drives de sistema maiores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302O VLT® O AutomationDrive FC 301 / FC 302 foi projetado para controle de velocidade variável de todos os motores assíncronos e motores de ímã permanente. Ele vem em uma versão padrão (FC 301) e uma versão avançada de dinâmica alta (FC 302) com funcionalidades adicionais.
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre em contato conosco