Otimização de segurança e desempenho de guindastes industriais
A elevação e movimentação de cargas e mercadorias na produção ou no transporte é uma função comum em todas as indústrias pesadas, e é executada por guindastes. Garantir a eficiência e segurança no trabalho têm sido um desafio constante que fazem as indústrias buscarem novas tecnologias.
Alguns dos guindastes industriais mais comuns são pontes rolantes e pórticos rolantes. Nesses, a carga é suspensa por cabos de um dispositivo de fixação e pode sofrer com o efeito pêndulo. Estas cargas oscilantes são um risco à segurança e causam tensão adicional na estrutura do guindaste. A solução é controlar o movimento usando um conversor de frequência para o acionamento do motor elétrico.
Controle de frenagem, armazenagem de energia e muito mais
Os conversores de frequência da Danfoss oferecem recursos dedicados para pontes rolantes que aprimoram o desempenho de várias maneiras:
Função Anti-Balanço
A função anti-balanço age para garantir que a carga permaneça estável e não oscile. Essa função melhora a segurança, reduz o tempo de ciclo para melhorar a produtividade e não requer habilidades especiais do operador. Evita o efeito pêndulo da carga suspensa proporcionando maior segurança à operação do equipamento. Com esta proteção incorporada a automação da ponte, pode-se evitar acidentes de trabalho causados por choques entre a carga e estruturas que estão no ambiente ou até mesmo contra colaboradores da empresa.
Proteção conta Cabo Frouxo
Protege a operação contra o desalinhamento entre o cabo de aço e a ranhura do tambor, evitando intervenção desnecessária da equipe de manutenção, gerando um menor tempo de parada do guindaste.
Sistema Anti-queda
Protege a carga contra uma eventual falha no sistema de freio mecânico. Caso o freio venha a falhar a carga não cai. O sistema evitará a queda da carga proporcionando maior segurança para a operação, inclusive protegendo contra acidentes de trabalho.
Sistema inteligente contra falha de encoder
Sistema preparado para o caso de haver alguma falha no dispositivo de feedback (encoder) a ponte rolante não para, aumentando a disponibilidade do equipamento e proporcionando a programação da manutenção.
Balança Eletrônica
Possui um sistema que estima a carga no guindaste.
Sensores Inteligentes
Limites de redução de velocidade que detectam o sentido do movimento, reduzindo a velocidade apenas quando necessário. Este recurso aumenta a velocidade do equipamento, proporcionando uma maior produtividade
Controle Avançado de Posição
Sistema que controla o motor em velocidade zero com torque máximo, acionando o freio estacionário somente após a completa parada. Este sistema reduz o número de acionamentos do freio mecânico aumentando a vida útil do freio e componentes eletromecânicos. Este recurso proporciona uma redução na manutenção e incrementa a disponibilidade do guindaste.
Parametrização automática
Os inversores possuem função de autotunning para cada tipo de movimento, o que facilita a parametrização e reduz o tempo de comissionamento.
Malha aberta
Para operação em malha aberta, os drives da Danfoss ajudam a garantir excelente desempenho da ponte sem o uso de encoders. O comissionamento é simples e fácil, pois possui recursos dedicados para a aplicação, seja para elevação ou movimentos horizontais.
Malha fechada
Os guindastes têm uma melhor dinâmica na operação em malha fechada. A Danfoss oferece interfaces de encoders flexíveis, permitindo uma escolha mais ampla de componentes.
Controle do freio mecânico avançado
Os drives da Danfoss evitam choques de carga no início e no fim do içamento. Para o movimento vertical, a Danfoss fornece rampas de torque suaves para garantir que a carga seja mantida, parada, levantada e abaixada em um modo perfeitamente seguro a todos os momentos.
Mestre-escravo
Para operação em malha fechada, o drive mestre está sob controle da velocidade e transmite uma referência de torque para os drives escravos por meio de saída analógica ou fieldbus. O drive escravo funciona no modo de controle de torque e o drive mestre funciona no modo de controle de velocidade.
Eficiência energética
A potência gerada durante a frenagem de um guindaste é tradicionalmente perdida como calor. No entanto, ao capturar essa potência usando um drive regenerativo, ela pode ser usada para melhorar a eficiência energética. Os conversores de frequência da Danfoss estão disponíveis na versão Active Front End (AFE) que possibilitam o reaproveitamento desta energia.
Hibridização
Usar uma combinação de energia elétrica armazenada em baterias e a diesel cria oportunidades para otimizar o consumo e evitar o uso de energia elétrica nos horários de pico, além de manter a operação no caso de corte de energia.
Características e benefícios
Fácil e rápido comissionamento e start up graças aos recursos dedicados para pontes rolantes
Guincho em tandem sincronizando a velocidade do eixo entre os dois guinchos
Escolha entre controle de malha aberta ou malha fechada
Segurança com controle avançado do freio mecânico através do autotunning dos tempos de abertura do freio
Parada controlada no caso de falha do freio
O software de segurança para ponte rolante integrado garante conformidade legal com as funções de PARADA segura funcional: Safe Torque Off, SS1, SS2, SQS e mais
Controle anti-balanço para garantir movimentos horizontais altamente estáveis
Tipos de guindastes atendidos pela Danfoss Drives
- Ponte rolante
- Guindaste de processo
- Pórtico rolante montado sobre trilhos
- Pórtico rolante montado sobre pneus de borracha
- Guindaste do tipo Golias
- Guindaste
- Guindaste de contêiner STS
- Guindaste marítimo
- Guindaste móvel
- Guindaste portuário móvel
- Guindaste de torre
- Grua para construção
Fazendo negócios
A Danfoss Drives oferece consultoria pessoal e design de aplicações de nossos especialistas em drives para dar suporte a OEMs, integradores de sistemas e usuários finais. Também fornecemos soluções personalizadas para hardware e software que permitem integração contínua e uma variedade de recursos que otimizam o sistema como um todo.
A Danfoss Drives é líder no fornecimento de conversores de frequência para a indústria de movimentação de cargas. Mais de 100.000 drives da Danfoss oferecem controle da velocidade e eficiência otimizados desde as menores gruas de corrente até as maiores embarcações de guindastes móveis com capacidade de içamento de até 10.000 toneladas.
Soluções para novos desenvolvimentos e modernizações
Ao projetar novos guindastes, a Danfoss Drives é capaz de aproveitar anos de experiência relacionados a aplicações e tecnologia de conversores de frequência para apoiar o desenvolvimento.
A cooperação na análise da operação de drives usando guindastes de teste e a otimização dos controles, desempenho e sistema como um todo são áreas importantes de nossa expertise. E nossa ampla oferta de serviços abrange requisitos de manutenção programada e otimização de pacotes de modernização.
As equipes de manutenção e suporte de engenharia da Danfoss Drives são capazes de auxiliar integradores de sistemas e fabricantes de guindastes em todos os estágios de projetos, desde a construção de gabinetes até a colocação em funcionamento. Cobrindo a vida útil completa do guindaste, nossos principais serviços incluem suporte técnico, inicialização e manutenção, peças de reposição, upgrades e treinamento.
Obtenha mais informações

Eficiente controle de frenagem para guindastes de fundição da Elgi
Software de aplicação dedicado para frenagem mecânica permite excelente precisão de velocidade de elevação e controle de frenagem em Elgi Mukand.
Produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledAdequado para aplicações onde a qualidade do ar é crítica, o espaço é limitado e é necessário a transferência de calor de forma eficiente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveConfigurado e montado para atender às suas necessidades, seja controlar um ou vários motores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC BusPermite que integradores de sistemas, fabricantes de máquinas e OEMs projetem e construam sistemas de drives industriais eficientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive FC 280O FC280 fornece controle de motor preciso e eficiente para fabricantes de máquinas nas indústrias de alimentos e bebidas, manuseio de materiais e processamento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledProjetado para uma ampla variedade de aplicações exigentes, com foco em tamanhos de potência e drives de sistema maiores.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre em contato conosco