Garanta um controle de bomba confiável e seguro, para maior eficiência e custos mais baixos
Ao controlar as bombas industriais com um conversor de frequência da Danfoss você pode ajudar a otimizar processos e reduzir significativamente os custos de energia e manutenção. O conversor de frequência garante que a bomba atenda exatamente à demanda e nada mais, operando em níveis variáveis de carga parcial, em vez de em seu máximo.
A segurança é a maior prioridade em bombeamento industrial para a indústria química, outras indústrias de processo e indústrias pesadas. A Danfoss Drives tem o conhecimento e a oferta para facilitar o cumprimento de regulamentos, por exemplo, monitoramento de temperatura com certificação ATEX para motores EX e conformidade com as recomendações NAMUR.
A otimização de energia e o controle SCADA de sistemas industriais também é uma tendência "quente". Ao usar a função de remoção integrada dos drives da Danfoss, é possível melhorar a eficiência da bomba em 15–30% e também reduzir drasticamente os custos de manutenção.
Proteção de equipamento
Outra alta prioridade em ambientes industriais é a proteção do seu equipamento contra harmônicas. As harmônicas surgem como resultado de cargas não lineares. Há várias outras fontes de harmônicas além de conversores de frequência, e somos capazes de fornecer recomendações e serviços relacionados para análises e avaliações de harmônicas. Nossos produtos incluem bobinas para redução de harmônicas e oferecemos soluções ativas e passivas para mitigação de harmônicas.
Encontre exatamente o drive certo para sua bomba
Você pode encontrar o controle de bombas para todas as suas aplicações industriais de bombeamento, em nossa ampla gama de conversores de frequência de baixa tensão. O portfólio atende às especificações da fonte de alimentação, variando de uma fração de kW até alguns MW e tensões de 230 V até 690 V. As possibilidades de montagem abrangem muitos requisitos diferentes que você possa ter: módulos montados na parede, para montagem em painel e gabinetes padronizados com classes de proteção para diferentes ambientes de instalação. Ambas as opções de resfriamento a ar ou líquido estão disponíveis. Para front ends, também temos uma gama completa de opções: retificadores de 6 ou 12 pulsos ou front ends ativos.
A ampla gama de drives padronizados incluídos oferece uma seleção grande de opções para as seções de entrada e saída do motor. Estas opções incluem, por exemplo, contatores, fusíveis, chaves e filtros para dU/dt, modo comum e onda senoidal. Se as nossas soluções pré-montadas não atenderem aos seus requisitos, oferecemos a possibilidade de adaptar nossos gabinetes para garantir que atenderemos exatamente às suas necessidades.
Serviços de ciclo de vida
Para otimizar ainda mais o desempenho de suas bombas industriais, você pode fazer uso de nosso portfólio de serviços, que abrange o tempo antes do arranque do equipamento, bem como a operação e a manutenção dos conversores de frequência. Nossos serviços principais incluem suporte ao cliente, engenharia, garantia estendida, arranque, manutenção, atualização, peças sobressalentes e treinamento.
Redução de 30% na energia para a Yamana Gold
A Yamana Gold desfruta de 30% de redução de energia no consumo de energia para seus sistemas de ventilação e bombeamento subterrâneos, graças aos drives VACON®.
Produtos
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXC
Um drive fechado, projetado para aplicações exigentes que inclui opções para Front Ends ativos e soluções de harmônicas inferiores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIAL
Conversores modulares e conversores embutidos que são facilmente integrados em todos os principais sistemas de controle.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled
Projetado para uma ampla variedade de aplicações exigentes, com foco em tamanhos de potência e drives de sistema maiores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AQUA Drive FC 202 controla todos os tipos de bombas e vem equipado com um controlador em cascata.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOW
Funcionalidade dedicada que melhora o controle de fluxo e poupa energia em bombas industriais e aplicações de ventiladores.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Economia de energia de 80 kW na mina Kolomela
O resfriamento de canal traseiro nos VLT® AutomationDrives reduz a carga de calor da subestação, permitindo o uso de um sistema de ar-condicionado menor com menor consumo de energia.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }30% de redução de energia para a Yamana Gold
Os inversores de frequência VACON® melhoram a operação de sistemas de ventilação e bombeamento subterrâneos e reduzem o consumo de energia de muitos processos de aplicação.
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre em contato conosco