Otimize o consumo de energia na ventilação industrial
Com as soluções de conversores de frequência da Danfoss para ventilação industrial você aproveita os benefícios da alta precisão, interfaces fáceis de usar, inteligência distribuída e baixos custos operacionais. E ao controlar os ventiladores industriais com um conversor de frequência da Danfoss você pode ajudar a otimizar processos e reduzir significativamente os custos de energia e manutenção.
Os conversores de frequência da Danfoss convertem os valores do sensor de pressão de velocidade em valores de fluxo, permitindo que você ajuste o controle do ventilador com base no fluxo fixo ou no fluxo diferencial fixo. Isso otimiza ao mesmo tempo a precisão do fluxo de ar e o consumo de energia. Para melhorar ainda mais os níveis de controle do ventilador, os drives conectados aos ventiladores podem ser ajustados para evitar as faixas de frequência que criam ressonância e danos no sistema de ventilação ou em aplicações de ventiladores industriais, como depuradores.
À prova de falhas para desempenho sem desarme
Falhas de energia podem comprometer a segurança e a produtividade do equipamento. Os drives de bombas e resfriadores devem ser extremamente confiáveis e praticamente imunes a perturbações na alimentação de rede elétrica. Para atingir essa confiabilidade, os conversores de frequência da Danfoss são projetados para ignorar quedas de tensão e até mesmo falhas de curta duração, mantendo o desempenho total em todos os momentos.
Proteger aplicações e operadores
Você pode garantir a segurança de sua equipe e equipamento usando a capacidade de segurança funcional integrada ao drive, economizando tempo, custo e esforço. Os Drives da Danfoss como o VLT® HVAC Drive FC 102 oferecem a função STO (Safe Torque Off) em conformidade com ISO 13849-1 PL d e SIL 2, de acordo com a IEC 61508/IEC 62061. Em aplicações de alta demanda, isso pode ser expandido com o VLT® Safe Option MCB 150 series, módulos externos que oferecem funções como Parada Segura 1 (SS1), Velocidade Limitada com Segurança (SLS) e Velocidade Máxima Segura (SMS), controle de contatores externos e monitoramento e desbloqueio de portas de segurança.
Melhor desempenho no tratamento do ar
O VLT HVAC Drive e o VLT Refrigeration Drive são equipados com um Smart Logic Controller integrado e quatro controladores PID de auto tune para controlar as funções de tratamento de ar com ventiladores, válvulas e amortecedores. Os controladores digitais diretos do sistema de gerenciamento do edifício são lançados e pontos de dados valiosos são salvos reduzindo os custos de tratamento de ar.
O VLT HVAC Drive lida com regras lógicas e entrada de sensores, funcionalidade em tempo real e ações relacionadas ao tempo. Isso permite que o conversor de frequência controle melhor uma ampla gama de funções:
- Balanceamento de fluxo entre ar fresco e ar de saída
- P-PI em cascata para controle de temperatura
- Monitoramento da correia. A partir da relação entre corrente e velocidade, o conversor de frequência é capaz de reconhecer de forma confiável uma correia quebrada. A falta de fluxo de ar é detectada imediatamente de forma que ações sejam tomadas para reduzir custos e tempo de inatividade
- Programações para fim de semana e dia útil
Mitigação confiável de harmônicas
Ao mesmo tempo que os conversores de frequência aumentam a precisão, economizam energia e prolongam a vida útil da aplicação, também introduzem correntes harmônicas na grade do local. Se não forem mantidas sob controle, as correntes harmônicas podem afetar o desempenho e a confiabilidade de geradores e outros equipamentos.
Para garantir o mínimo de perturbação, a Danfoss oferece assessoria especializada em mitigação de harmônicas. Você pode usar nosso know-how em aplicações de harmônicas, fazer o download de ferramentas de software e escolher entre diversas soluções de mitigação de harmônicas.

Ventilação de túnel de alto desempenho, apesar dos cabos longos
A solução de ventilação de túnel sem interferência usou o Drive HVAC VLT® instalado com no mínimo 800 m de cabo de motor sem blindagem.
Produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCUm drive fechado, projetado para aplicações exigentes que inclui opções para Front Ends ativos e soluções de harmônicas inferiores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIALConversores modulares e conversores embutidos que são facilmente integrados em todos os principais sistemas de controle.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWFuncionalidade dedicada que melhora o controle de fluxo e poupa energia em bombas industriais e aplicações de ventiladores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledProjetado para uma ampla variedade de aplicações exigentes, com foco em tamanhos de potência e drives de sistema maiores.
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre contato conosco