Sensores confiáveis e robustos para hidráulica industrial
Se está procurando por componentes de controle e monitoramento versáteis e de alto desempenho para hidráulica industrial, você os encontrará na carteira de produtos da Danfoss. O nosso programa de produtos é feito sob medida para diferentes aplicações industriais e oferece uma ampla faixa de componentes para controle de pressão e temperatura.
Com mais de 50 anos de experiência no campo de hidráulica industrial, temos conhecimento profundo dos desafios da indústria, e os nossos produtos são desenvolvidos constantemente para satisfazer as exigências atuais.
A cooperação próxima com fabricantes de máquinas e líderes da indústria em processamento de plástico, prensas e energia hidráulica garante que as nossas soluções entreguem os melhores custos de ciclo de vida do produto e desempenho da categoria.
Os robustos e comprovados sensores de pressão e temperatura garantem um desempenho eficiente em energia, confiável e seguro em todas as aplicações.

Transmissor de Pressão MBS 1600
Visite o nosso site dedicado sobre sensores para saber mais sobre o MBS 1600 que é feito sob medida para aplicações de processamento de plástico.
Recursos e benefícios
Imunidade completa de ruído elétrico: Ruído elétrico induzido de VFD e outros transitórios rápidos diretos elétricos acoplados de válvulas e relés são um problema crescente em diversas indústrias. Evite falhas de qualidade ou paradas de produção com componentes imunes a EMC.
Tempo de resposta rápido: tempo de resposta rápido e preciso assegura alta produtividade.
Design totalmente soldado: o design totalmente soldado fornece capacidades de sobrepressão e alta ruptura.
Construídos para durar: produzidos a partir dos materiais mais duráveis, os nossos produtos são construídos para resistir a choques, vibração e flutuações em pressão e temperatura durante operações diárias.
Aplicações de hidráulica industrial

Catálogo de Hidráulica Industrial
Mais informações sobre aplicações de hidráulica industrial e produtos recomendados.
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1600, transmissores de pressão para processamento de plásticosO transmissor de pressão MBS 1600/1650 é feito sob medida para as exigências específicas da indústria de plástico. O MBS 1600 é um transmissor de pressão de alta qualidade e imune a EMC.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1350, transmissor de saída dupla OEM para aplicações reforçadasO transmissor de pressão OEM compacto MBS 1350 foi projetado para uso em aplicações industriais em que é necessário uma combinação de sinal de pressão e pressostato ou sinal de temperatura.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MBS 1200, transmissores de pressão OEM para aplicações industriaisO transmissor de pressão compacto MBS 1200 para OEM foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais e oferece medição de pressão confiável, mesmo em condições ambientais severas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MBS 3000, transmissores de pressão compactosO transmissor de pressão compacto MBS 3000 foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais proporcionando confiabilidade na medição de pressão, mesmo em condições críticas de trabalho.
O programa flexível do transmissor de pressão cobre todos os sinais de saída padrão. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 2050, transmissor de pressão compacto com saída raciométrica e amortecedor de pulsosO compacto transmissor de pressão reforçado MBS 2050 é projetado para uso em aplicações hidráulicas com influências severas sobre o meio, como cavitação, golpe de aríete ou picos de pressão, e oferece uma medição de pressão confiável, mesmo sob condições ambientais severas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5250 e 5252, sensores de temperatura reforçadosSensores de temperatura reforçados para controlar água de refrigeração, óleo de lubrificação, óleo hidráulico e instalações de refrigeração nas aplicações industriais e marítimas. Estes sensores de temperatura são baseados em um elemento Pt 100 ou Pt 1000 padronizado, o que proporciona medição confiável e precisa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3560, sensor de temperatura com transmissor integradoNo MBT 3560 combinamos a tecnologia dos nossos sensores de temperatura padrão e as conexões elétricas dos transmissores de pressão MBS com uma eletrônica desenvolvida nova que resultou num sensor de temperatura compacto com transmissor integrado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBC 5000, pressostatos compactos tipo blocoOs pressostatos MCB são utilizados em aplicações marítimas, onde espaço e confiabilidade são os recursos mais importantes. Os MCBs são pressostatos compactos, desenvolvidos de acordo com nosso novo projeto tipo bloco para sobreviver nas mais rígidas condições conhecidas de casas de máquinas a bordo de navios. Os MBCs possuem alta resistência à vibração e possuem todas as aprovações marítimas relevantes. O diferencial fixo, porém baixo, garante monitoramento preciso de pressões críticas. Válvulas de teste MBV podem ser fornecidas como opção padrão para os pressostatos MBC.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MEP 2200, pressostatos eletrônicos, saída duplaO MEP 2200 e o 2250 foram projetados para uso em aplicações de OEM severas e apresenta excelente estabilidade a longo prazo com zero de desvio. O MEP 2250 possui uma saída dupla com função de comutação e um sinal de saída analógico: tensão absoluta ou 10-90% da tensão proporcional.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220B, válvulas solenoides servo-operadasEV220B é um programa de válvula solenoide de 2/2 vias universal. O corpo da válvula em latão, aço inoxidável e latão resistente a dezincificação garante a cobertura para diversas aplicações.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas termostáticasVálvulas termostáticas são uma solução de controle simples e confiável que não exige eletricidade ou ar de controle. Um exemplo de aplicação é o controle automático da temperatura da água em sistemas de refrigeração. As válvulas estão disponíveis com sensor remoto ou embutido.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV210A, válvulas solenoides compactas de 2/2 vias diretamente operadasAs válvulas EV210A abrangem uma ampla faixa de válvulas solenoides pequenas de 2/2 vias diretamente operadas para uso em maquinaria industrial. O design compacto juntamente com uma ampla faixa de bobinas significa que a EV210A cobre uma ampla variedade de aplicações industriais.
Fale conosco
Para mais informações, fale conosco.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|