Secadores de ar

  • Visão geral
  • Fale conosco
  • Produtos relacionados

Projetados para refrigeração do fluxo de ar de 25 a 2.000 litros por segundo

Os secadores de ar são unidades independentes para o fluxo de ar refrigerado de 25 a 2000 litros/segundo projetadas para a aplicação, por exemplo, na indústria química, têxtil e de plásticos. Os secadores de ar são altamente eficientes no uso, removendo a umidade e contaminantes do ar comprimido através da refrigeração do ar e condensação da umidade. Em seguida, as gotículas de água são separadas do fluxo de ar e descarregadas do secador.
A Danfoss oferece uma gama completa de produtos, incluindo compressores, controles, controladores eletrônicos, sensores e trocadores de calor para construir secadores de ar refrigerados.

Recursos e benefícios

Válvulas de expansão eletrônica e termostática para uma regulagem eficiente

Filtros secadores, visores, válvulas de retenção para proteção confiável do sistema

Válvulas solenoides eficazes para controle e remoção da umidade do ar

Sensores para medição precisa da temperatura e ar livre de umidade

Regulador de pressão de evaporação para pressão de sucção e temperatura do evaporador constantes

Trocadores de calor a placas brazado para eficiência energética

Compressores scroll, inverter e recíprocos para um desempenho otimizado

Fale conosco

Para mais informações, entre em contato conosco.

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Micro plate heat exchangers - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Micro plate heat exchangers - Danfoss } else { Micro plate heat exchangers - Danfoss }
    Tecnología Micro Plate™

    El siguiente paso en el diseño de intercambiadores de calor de alto rendimiento centrados en aplicaciones, Micro Plates™ es una tecnología revolucionaria, especialmente creada para soluciones de district energy y para su uso en bombas de calor, enfriadoras y sistemas de control para capacidades de refrigeración de hasta 800 kW / 225 TR.

  • if (isSmallPicture) { Trocadores de calor com microcanais - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trocadores de calor com microcanais - Danfoss } else { Trocadores de calor com microcanais - Danfoss }
    Trocadores de calor com microcanais

    Economize tempo e dinheiro com os produtos de padrão MCHE. A introdução de trocadores de calor com microcanais, que combinam economia de matéria-prima e eficiência energética com menor consumo de refrigerantes, está permitindo o desenvolvimento de soluções mais ecológicas e enxutas. Selecione um de nossos produtos padrão e compre qualquer quantidade de condensadores, grandes ou pequenos, a qualquer momento, diretamente do estoque.

  • if (isSmallPicture) { Visores - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Visores - Danfoss } else { Visores - Danfoss }
    Visores de líquido

    O SGP é uma série de visores para aplicações de alta pressão (pressão de trabalho máxima 52 bar/754 psig). O SGP está disponível em versões otimizadas para refrigerantes com óleo mineral tais como, por exemplo, o HCFC, e em versões otimizadas para refrigerantes HFC não inflamáveis. O SGP está disponível com conexões de rosca, solda e soquete, e com ou sem indicadores de umidade.

  • if (isSmallPicture) { Pressostatos e Termostatos - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostatos e Termostatos - Danfoss } else { Pressostatos e Termostatos - Danfoss }
    Pressostatos e termostatos para refrigeração

    A gama de pressostatos e termostatos abrange diversas aplicações de refrigeração e ar condicionado. Os pressostatos e termostatos se apresentam em duas categorias: KP padrão e RT para trabalhos pesados. Os pressostatos e termostatos podem ser fornecidos para refrigerantes fluorados ou amônia.

  • if (isSmallPicture) { Família de Filtros secadores - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Família de Filtros secadores - Danfoss } else { Família de Filtros secadores - Danfoss }
    Filtros secadores

    Os filtros secadores com design hermético são ideais para aplicações de refrigeração comercial que exigem alta capacidade de secagem para evitar a formação de ácido no sistema.