Economize energia e consumo de água com o controle da velocidade da bomba
Ao reduzir a velocidade média do motor da bomba de 100% para 80%, você economiza 50% em energia consumida. A redução da velocidade média em 50% aumenta a economia para 80%. A implementação do controle da bomba com os Danfoss Drives pode proporcionar a você essa economia de energia e também reduzir drasticamente o consumo de água em suas operações.
Para bombas, a funcionalidade de drives como o Controlador em Cascata distribui as horas de funcionamento de maneira uniforme em todas as bombas. Isso minimiza o desgaste das bombas individuais e assegura que elas continuem a operar de forma confiável. Otimizando a eficiência de combustão de caldeiras, o consumo de eletricidade e de combustível podem ser minimizados. E o desempenho hidráulico dos processos de manuseio de água e a vazão na água de alimentação podem ser significativamente melhorados com o uso de conversores de frequência.

Saiba como os drives reduzem o consumo de água na Nestlé Waters
O VLT® FlexConcept® foi escolhido para ajudar a Nestlé Waters a cumprir sua meta de otimizar a sustentabilidade ambiental e minimizar o consumo de energia.
Produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302O VLT® O AutomationDrive FC 301 / FC 302 foi projetado para controle de velocidade variável de todos os motores assíncronos e motores de ímã permanente. Ele vem em uma versão padrão (FC 301) e uma versão avançada de dinâmica alta (FC 302) com funcionalidades adicionais.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 controla todos os tipos de bombas e vem equipado com um controlador em cascata.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Uma alta confiabilidade promove a aquicultura sustentável na NordlaksNORUEGA: O VLT® AQUA Drive FC 202 garante tempo de atividade confiável com uma rigorosa conformidade de harmônicas na Nordlaks Smolt AS.
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre contato conosco