Garanta que seu posicionamento e sincronização sejam precisos e econômicos
Para otimizar o desempenho, muitas aplicações na indústria de alimentos e bebidas, como transportadores, paletizadoras e máquinas de embalagem, precisam de posicionamento e sincronização precisos.
Até o momento, as operações de posicionamento e sincronização eram executadas usando drives atuadores. No entanto, os equipamentos atuadores são caros, difíceis de comissionar e exigem cabeamento adicional. E muitas aplicações não exigem o desempenho dinâmico disponível a partir de um drive atuador.
O Controlador de Movimento Integrado (IMC) da Danfoss Drives é uma funcionalidade configurável no software do VLT® AutomationDrive FC 302 que permite que um conversor de frequência execute operações de posicionamento e sincronização de alta precisão sem a necessidade de módulos ou hardware adicionais.
Vantagens do IMC
- Redução de custos e complexidade do sistema
- Funciona com todas as tecnologias de motores convencionais com controle de malha fechada ou malha aberta sem necessidade de hardware adicional
- Sem necessidade da programação complexa necessária para muitos drives atuadores
- Os drives são adaptados para aplicações através de parametrização simples
- Início sem sensor com detecção de torque
- Em muitos casos, não há necessidade de feedback do encoder

Perfeição no posicionamento e modo de sincronização
O novo Controlador de Movimento Integrado (IMC) opcional torna o VLT® AutomationDrive FC 302 diferente. Graças à funcionalidade do IMC, o VLT® AutomationDrive FC 302 tem agora um desempenho competitivo no posicionamento ou na sincronização de aplicações - sem a necessidade de módulos de hardware adicionais.
Produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510O ISD510 é uma solução de movimentação do atuador, descentralizada de alto desempenho, para aplicações de máquinas exigentes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302O VLT® O AutomationDrive FC 301 / FC 302 foi projetado para controle de velocidade variável de todos os motores assíncronos e motores de ímã permanente. Ele vem em uma versão padrão (FC 301) e uma versão avançada de dinâmica alta (FC 302) com funcionalidades adicionais.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre contato conosco