Obtenha economia de energia com controle do ventilador com velocidade variável
Dado que a energia se torna cada vez mais cara, o controle de velocidade variável dos motores elétricos se provou ser uma das medidas mais eficazes de redução de custos que está disponível. Por exemplo, reduzindo a velocidade média do motor do ventilador de 100% para 80%, 50% da energia é economizada. A redução da velocidade média em 50% aumenta a economia para 80%.
Além de economizar energia, os ventiladores se beneficiam de recursos de drive dedicados, como a função "pular ressonância". Isso melhora os níveis de conforto, evitando frequências que criam ruídos e danos.
O controle do ventilador confiável pode manter a pressão do ar específica e garantir um ambiente higiênico consistente para operações de alimentos e bebidas. O controle do ventilador do condensador oferece várias vantagens, incluindo carga reduzida de refrigerante, menor acúmulo de sujeira no condensador e capacidade de executar um setpoint flutuante para economia de energia.
Para ambientes higiênicos, os Drives da Danfoss estão disponíveis com gabinetes projetados para resistir à lavagem diária.

Veja como a Arla Foods Ingredients economiza energia em aplicações de ventiladores e bombas
Os drives VLT® garantem o tempo máximo de atividade, alta precisão e reduzem a demanda de energia da Arla - também beneficiando os clientes.
Produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302O VLT® O AutomationDrive FC 301 / FC 302 foi projetado para controle de velocidade variável de todos os motores assíncronos e motores de ímã permanente. Ele vem em uma versão padrão (FC 301) e uma versão avançada de dinâmica alta (FC 302) com funcionalidades adicionais.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Este drive FC102 robusto e inteligente aprimora os aplicativos de bombas e ventiladores em sistemas de gerenciamento predial e funciona em ambientes externos na maioria dos climas.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre contato conosco