Maximize o tempo de atividade do transportador
As aplicações de transportadores precisam ter um desempenho confiável para garantir o tempo de atividade maximizado e o menor custo de propriedade. Os drives VLT® proporcionam controle otimizado do motor e, por exemplo, melhoram a qualidade e a consistência do produto, minimizam o desperdício e otimizam a área de envase e embalagem. Em geral, eles são considerados a marca preferida em muitos desses subsegmentos industriais.
Produtos altamente sensíveis, como água engarrafada e cerveja sem álcool, ou novos materiais para embalagens e garrafas, aumentam os requisitos de higiene nas fábricas. Além da diretiva de maquinaria e dos padrões nacionais, os regulamentos de higiene estão se tornando cada vez mais importantes no design da fábrica e engenharia de drives. A Danfoss é única na oferta de soluções e produtos certificados pela IPA para uso em subsistemas críticos para higiene.
O VLT® FlexConcept® destina-se ao uso em subsistemas críticos para higiene. Os motores são certificados pelo Instituto Fraunhofer IPA para uso direto em salas limpas e plantas de produção asséptica.
O sistema simplifica o planejamento, instalação, colocação em funcionamento e manutenção do projeto, especialmente para sistemas transportadores. As variantes do sistema podem ser reduzidas em até 70% para que os usuários se beneficiem da máxima flexibilidade com um número mínimo de módulos, incluindo motores e drives que proporcionam um conceito de operação e funcionalidade padronizados, independentemente de o sistema ser implementado com uma estrutura centralizada ou descentralizada, em áreas secas, úmidas ou assépticas.

Descubra como maximizar o tempo de atividade com o sistema VLT® FlexConcept®
O VLT® FlexConcept® combina a moderna tecnologia de motor com os mais avançados inversores em um sistema de acionamento flexível e unificado, oferecendo alta eficiência, confiabilidade robusta e redução de variantes.
Reduce spare parts stock
The VLT® FlexConcept® system simplifies project planning, installation, commissioning and maintenance, especially for conveyor systems. System variants can be reduced by up to 70% so users benefit from maximum flexibility with a minimum number of modules. The system comprises only 3 gear motor variants to optimize your spare parts stock. Motors and drives in the VLT® FlexConcept® system offer a unified operating concept and standardized functionality regardless of whether the system is implemented with a centralized or decentralized structure.
Produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® OneGearDrive®Uma combinação altamente eficiente de um motor de ímã permanente e caixa de engrenagens cônica otimizada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Decentral Drive FCD 302Graças ao seu design robusto, o drive FCD302 pode ser montado próximo a motores em aplicações exigentes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive FC 280O FC280 fornece controle de motor preciso e eficiente para fabricantes de máquinas nas indústrias de alimentos e bebidas, manuseio de materiais e processamento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302O VLT® O AutomationDrive FC 301 / FC 302 foi projetado para controle de velocidade variável de todos os motores assíncronos e motores de ímã permanente. Ele vem em uma versão padrão (FC 301) e uma versão avançada de dinâmica alta (FC 302) com funcionalidades adicionais.
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre contato conosco