Aumentar a eficiência do compressor sob carga parcial
Os Drives da Danfoss otimizam o controle dos compressores para reduzir o consumo de energia e proporcionar uma regulação de pressão constante. O controle da velocidade é vantajoso quando um compressor de ar está funcionando por longos períodos em carga parcial. E menos partidas e paradas reduzem o desgaste mecânico.
Por exemplo, os resfriadores acionados por compressores dependem dos recursos de economia de energia dos drives para dissipar com eficiência o máximo de calor possível. Os requisitos de higiene demandam drives com gabinetes robustos que resistem aos jatos diários de alta pressão. A Danfoss tem vários drives VLT® de diversos tamanhos com proteção IP66/UL Tipo 4X que atenderão a essa necessidade.
A configuração em cascata habilita a interação ideal entre o compressor e o drive sob carga parcial. A carga básica é manipulada por um único compressor controlado por um Drive de Refrigeração VLT®. Quando o consumo aumenta, o drive inicia compressores adicionais, um por vez. Como resultado, os compressores funcionam em grande parte em seu ponto de eficiência ideal, e o drive mantém constantemente a máxima eficiência de energia em todo o sistema. O mesmo princípio também se aplica a ventiladores e bombas controlados por drives.

Leia como o controle de compressores economizou custos com a casa das caldeiras para margarina
Em 2009, a pesquisa da Unilever sobre a eficiência da casa das caldeiras existente mostrou que uma redução de 25% nas emissões de CO2 poderia ser alcançada adotando uma abordagem inovadora para renovar a casa das caldeiras.
Produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302O VLT® O AutomationDrive FC 301 / FC 302 foi projetado para controle de velocidade variável de todos os motores assíncronos e motores de ímã permanente. Ele vem em uma versão padrão (FC 301) e uma versão avançada de dinâmica alta (FC 302) com funcionalidades adicionais.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103O FC 103 é dedicado ao controle de compressores, bombas e ventiladores para economia significativa de energia em fábricas de refrigeração.
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre contato conosco