A descarbonização se resume a números. Nós o ajudamos a alcançar os seus.
Poucos setores têm mais potencial para descarbonização do que o setor de alimentos e bebidas devido às suas enormes frotas de equipamentos. Portanto, a redução do consumo de energia e das emissões de carbono de cada freezer, refrigerador, resfriador de garrafas ou expositor com porta de vidro é fundamental para obter uma frota mais sustentável e eficiente em termos de energia.
Mas o grande número de unidades também significa que mesmo pequenas mudanças podem ter um grande impacto em suas metas de descarbonização. É por isso que aproveitamos nossa sólida experiência em aplicações, nosso portfólio abrangente e nossos resultados comprovados para ajudá-lo a atingir seu número, seja ele qual for.
Entre em contato para descobrir o potencial de descarbonização da sua frota de chillers.

O novo design do refrigerador reduz o consumo de energia em 30%.
Em parceria com um importante fabricante de alimentos e bebidas, redesenhamos um resfriador de garrafas substituindo os principais componentes para melhorar o desempenho e, ao mesmo tempo, reduzir o uso de energia e a pegada de carbono.
Um parceiro forte para sua jornada de descarbonização
Nós sabemos. Quando se trata de soluções de refrigeração sustentáveis, você precisa de um parceiro que não apenas o ajude a descobrir suas possibilidades, mas também o ajude a liberar todo o seu potencial.
Por que escolher a Danfoss:
Oferecemos um conhecimento técnico inigualável de mais de 90 anos de trabalho com refrigeração.
Nosso conjunto de soluções melhora o desempenho e reduz o consumo de energia de sua frota de equipamentos de refrigeração.
Fornecemos a base de conhecimento de aplicativos para acelerar o design e o tempo de lançamento no mercado.
- incluindo cinco centros de desenvolvimento de aplicativos em todo o mundo.
Fazemos parcerias com outros atores no espaço climático para desenvolver soluções inovadoras e promover um ambiente regulatório com base científica.
Nossa organização tem a escala global e o mecanismo de inovação para acelerar sua jornada de descarbonização.
Entre em contato para discutir uma parceria conosco

Redução do consumo de energia em frotas mais frias
Embora a necessidade de resultados de refrigeração comprovadamente sustentáveis seja clara, a forma de alcançá-los pode não ser. Descrevemos três etapas simples para otimizar a eficiência energética do seu expositor com porta de vidro, refrigerador comercial ou freezer.
Produtos em destaque
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansão termostáticaAs válvulas de expansão termostática (TXV) estão disponíveis como programas de peças, isto é, com corpo da válvula e conjuntos de orifícios separados ou como válvulas completas (orifício fixo). A categoria também contém válvulas de injeção termostática.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trocadores de calor com microcanaisEconomize tempo e dinheiro com os produtos de padrão MCHE. A introdução de trocadores de calor com microcanais, que combinam economia de matéria-prima e eficiência energética com menor consumo de refrigerantes, está permitindo o desenvolvimento de soluções mais ecológicas e enxutas. Selecione um de nossos produtos padrão e compre qualquer quantidade de condensadores, grandes ou pequenos, a qualquer momento, diretamente do estoque.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ERC - Controles de temperatura universaisO ERC é um controlador de refrigeração universal com gerenciamento de temperatura e degelo. Ao reduzir os custos totais gerais, ele atende aos requisitos das aplicações comerciais avançadas atuais.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressores recíprocos de tipo abertoCompressores de tipo aberto da BOCK® para suas necessidades de HVAC-R, oferecendo confiabilidade e eficiência. Explore os compressores da série F projetados para refrigeração marítima e estática, garantindo desempenho, facilidade de uso e intervalos de manutenção estendidos. Confie na BOCK® para obter soluções econômicas, eficientes e duráveis.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressores alternativos semi-herméticosCompressores semi-herméticos de alta qualidade, duráveis e sustentáveis. Nosso diversificado portfólio de produtos inclui modelos refrigerados a ar e a gás, refrigerantes de baixo GWP (potencial de aquecimento global) e muito mais. Construídos para oferecer sustentabilidade, eficiência e confiabilidade. Conheça nossos compressores para necessidades de refrigeração e ar condicionado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressores recíprocosUma linha de compressores robustos baseada em mais de 50 anos de experiência na área.

Reduzindo as emissões de carbono na produção de válvulas
Num passo em direção à sustentabilidade, a Danfoss reduziu significativamente as emissões de carbono em 74% - em comparação com 2019 - na produção de válvulas de expansão termostática.

Maximize a eficiência energética com a Optyma™
Reduza o consumo de energia com as unidades condensadoras Optyma™ - concebidas para uma eficiência e desempenho superiores na refrigeração comercial.
Fale conosco
Pequenas mudanças. Grande impacto.
No caminho para a descarbonização global, a frase "Cada pequena ajuda" soa especialmente verdadeira quando se trata de como descarbonizar equipamentos de refrigeração. Com cerca de 60 milhões de expositores com portas de vidro atualmente em operação no mundo todo, até mesmo a menor melhoria em seu desempenho e eficiência energética resultará em uma redução significativa das emissões de CO₂.
Mas você pode estar se perguntando qual o impacto que a otimização de uma frota refrigerada realmente terá no panorama geral e no nosso meio ambiente.
A descarbonização que conta
Considere estes números: a redução de energia de 30% que alcançamos com nosso resfriador de garrafas reprojetado é equivalente a usar 216 kWh a menos por ano. A Danfoss pode ajudar a descarbonizar 2 milhões de vitrines com portas de vidro*, o que representa uma redução de energia de 432 milhões de kWh. Isso se traduz em uma emissão de 200.000 toneladas a menos de CO₂e**, o equivalente a economizar quase 1,4% da geração anual de energia da Dinamarca***. Leia isso novamente.
Em outras palavras, ao otimizar o desempenho de suas unidades de refrigeração, você não apenas aumenta a sustentabilidade de alimentos e bebidas, mas também contribui diretamente para a descarbonização global e para os esforços de mitigação das mudanças climáticas.
Da possibilidade à realidade
Há um motivo pelo qual a descarbonização é considerada uma jornada, mas estamos aqui para ajudá-lo em cada etapa do caminho, fornecendo o conhecimento especializado e a tecnologia de que você precisa para uma refrigeração sustentável. Portanto, junte-se a nós para transformar suas possibilidades em realidade e vamos alcançar seu número juntos.
* Número de unidades em operação contínua após um período de comissionamento de dez anos. A Danfoss pode ajudar a descarbonizar 200.000 unidades por ano. A vida útil média da unidade é definida como 10 anos.
** Estimativa baseada na média do fator de emissão global de geração de eletricidade (464g/kwh) (IEA - Global emission factors report 2021)
*** A Dinamarca gerou 32TWh em 2022 https://www.iea.org/countries/denmark/electricity