Foco em segurança alimentar
Um supermercado rentável conta com a operação sem falhas dos expositores e congeladores, independentemente da temperatura ambiente e das condições de carga. Mas os congeladores e expositores representam cerca de um terço do consumo de energia total do supermercado e há muito a ganhar com a implementação de soluções adaptativas da Loja Inteligente.
O controle otimizado de expositores e congeladores sem comprometer a segurança dos alimentos pode poupar até 33% na conta de energia elétrica. Não existem dois conceitos de loja idênticos, mas com uma vasta gama de produtos de controle da Danfoss, você alcança a flexibilidade necessária para encontrar a solução mais confiável e energeticamente eficiente para cada loja na sua rede.

O poder das soluções adaptativas
Para comprovar o potencial de economia de energia das tecnologias adaptativas, a Danfoss realizou estudos de teste em duas empresas líderes no setor de conveniência ucraniano. Os testes resultaram em economia de energia de até 34% ao substituir soluções de controle convencionais com tecnologias adaptativas.
Fale conosco
Para mais informações, entre em contato conosco.
Treinamentos
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Evaporadores SONDEX®Evaporadores SONDEX® são projetados para lidar com tarefas de evaporação avançadas. Utilizando cassetes de placa semi-soldada, é garantido que os meios nunca serão misturados. Os cassetes de placa são projetados para garantir o nível de turbulência ideal nos dois lados, fornecendo uma distribuição uniforme dos meios para desempenho e qualidade superior do produto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AKV Válvulas de expansão elétricasAs AKV são válvulas de expansão operadas eletricamente que foram projetadas para sistemas de refrigeração. As válvulas AKV são normalmente gerenciadas por um controlador da linha de controladores ADAP-KOOL® Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de retenção para refrigeração NRVAs válvulas NRV e NRVH podem ser usadas em tubulações de líquido, sucção e gás quente em instalações de refrigeração e ar condicionado com refrigerantes fluorados. A NRV e a NRVH podem ser fornecidas com conexões de rosca e solda. Elas também estão disponíveis com conexões tipo solda de grande porte, proporcionando maior flexibilidade no uso das válvulas de retenção.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula de esfera de corte GBC, CO₂As válvulas de esfera de corte da Danfoss para R744 (CO2) são válvulas de corte bifluxo de operação manual. Óleos: POE, PAG.