Loja inteligente

  • Visão geral
  • Estudos de caso
  • Fale conosco
  • Aplicações relacionadas

Loja inteligente - solução de varejo integrada

Como líder de mercado, com mais de 50.000 instalações no comércio varejista de alimentos em todo o mundo, a Danfoss é líder no desenvolvimento de soluções integradas de controle de Loja Inteligente. E não apenas isso. Nossos especialistas em varejo de alimentos estão prontos para ajudar você a encontrar a solução certa para o seu supermercado no sistema de loja inteligente.

A tecnologia e a solução de Loja Inteligente da Danfoss foram desenvolvidas com base em mais de 30 anos de cooperação estreita com a comunidade global de varejistas de alimentos, através das soluções ADAP-KOOL® e mais de 80 anos na indústria HVAC. A solução de Loja Inteligente está atualmente em funcionamento em mais de 5.000 lojas em todo o mundo e as economias de energia comprovadas chegam a 50% por loja.

A solução de Loja Inteligente aumenta a segurança alimentar e reduz a conta de energia através do controle integrado e inteligente de refrigeração, HVAC, iluminação e outras aplicações, conectando e otimizando o seu supermercado, do compartimento até a nuvem. Todos os dias, estamos empenhados em fazer o seu supermercado um pouco mais inteligente.

Solução Integrada para Lojas de Varejo - Danfoss

Loja Inteligente - Solução Integrada de Varejo

A solução de Loja Inteligente da Danfoss aumenta a segurança dos alimentos e reduz a conta de energia através do controle integrado e inteligente de refrigeração, HVAC, iluminação e outras aplicações

Ícone-alimentos - Danfoss

Otimize a Segurança Alimentar

Hoje, aproximadamente um terço dos alimentos produzidos no mundo para consumo humano se perde ou é desperdiçado. Cerca de um quarto da perda de alimentos ocorre no setor de varejo. As soluções da Danfoss não só garantem as condições perfeitas para os alimentos em ambientes de temperatura controlada, mas também ajudam a atingir tempo de inatividade perto de zero em aplicações de armazenamento para melhorar a segurança alimentar e reduzir as perdas de alimentos. A solução de Loja Inteligente da Danfoss antecipa a falha e desencadeia a manutenção just-in-time.

Ícone-glode - Danfoss

Combata as alterações climáticas

Pelo menos 50 milhões de toneladas de CO2 equivalente que vazou na atmosfera poderiam ser evitados a cada ano se os supermercados do mundo mudassem de refrigerantes sintéticos para naturais, como o CO2. Muitos varejistas com visão de futuro já fizeram a mudança para refrigerantes naturais. Você é o próximo? A Loja Inteligente da Danfoss irá ajudá-lo a incrementar a eficiência energética das suas lojas e a imagem ecológica da sua marca.

Nuvem-ícone - Danfoss

Pense adiante com o Big Data

O uso do Big Data abre um novo mundo de oportunidades. Muitos varejistas já estão adotando as oportunidades do Big Data para melhorar fluxos de receitas, controlar custos e promover mudanças nos negócios e modo de entrega. Porém, quando se trata de Big Data, só vimos o início. A Loja Inteligente da Danfoss foi desenvolvida para aproveitar o Big Data ao máximo no varejo de alimentos. Isso significa que você pode focar toda a sua energia no varejo enquanto nós garantimos que a sua loja seja otimizada a todo momento.

dd

Maximize a eficiência energética

Como a população global continua a crescer, o consumo de energia deve subir em um terço em 2035. Para evitar o aquecimento global e as suas consequências, a situação exige tecnologias que possam maximizar a eficiência energética. Com o conceito de Loja Inteligente da Danfoss, podemos revelar algumas das melhores oportunidades para maximizar de forma constante a eficiência energética no varejo de alimentos. A nossa ambição de longo prazo é habilitar lojas que produzam energia igual (ou superior) ao montante que consomem.

Leia tudo sobre as soluções de Loja Inteligente da Danfoss

A Loja Inteligente da Danfoss é o supermercado do futuro, melhorando a segurança alimentar e maximizando a eficiência energética, do compartimento à nuvem. Leia mais sobre as nossas soluções para lojas inteligentes aqui.

Estudos de caso

Em breve...

Em breve...

Fale conosco

Para mais informações, entre em contato conosco.

Aplicações relacionadas

  • if (isSmallPicture) { Loja inteligente - integração de rede - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Loja inteligente - integração de rede - Danfoss } else { Loja inteligente - integração de rede - Danfoss }
    Integração de rede inteligente

    Flexibilidade na demanda por refrigeração, conexão com redes de refrigeração/aquecimento do distrito e uso de capacidade excedente do compressor são oportunidades para reutilizar a energia na sua loja

  • if (isSmallPicture) { Integração inteligente da refrigeração - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Integração inteligente da refrigeração - Danfoss } else { Integração inteligente da refrigeração - Danfoss }
    Integração inteligente da refrigeração, HVAC e iluminação

    Flexibilidade na demanda por refrigeração, conexão com redes de refrigeração/aquecimento do distrito e uso de capacidade excedente do compressor são algumas das novas e empolgantes oportunidades que podem tornar a sua loja uma fornecedora de energia.

  • if (isSmallPicture) { monitoramento de condição de sistemas HVAC/R; } else if (isBigColumns) { monitoramento de condição de sistemas HVAC/R } else { monitoramento de condição de sistemas HVAC/R }
    monitoramento de condição de sistemas HVAC/R

    Em aplicações relacionadas ao fluxo de ar e à qualidade do ar interno, a funcionalidade de monitoramento de condição melhora o tempo de operação e a competitividade do sistema, evitando problemas antes que eles ocorram.

  • if (isSmallPicture) { Soluções de evaporador - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Soluções de evaporador - Danfoss } else { Soluções de evaporador - Danfoss }
    Soluções de evaporador

    Com a ampla faixa de produtos de controle, você tem a flexibilidade necessária para configurar a solução mais confiável e com eficiência energética para cada loja na sua cadeia.