Tanques de refrigeração de leite

  • Visão geral
  • Fale conosco
  • Treinamentos
  • Produtos relacionados

Tanques de refrigeração de leite que garantem um controle preciso da temperatura

As fazendas de laticínios dependem de uma refrigeração altamente eficiente do leite para mantê-lo a uma temperatura consistente de cerca de 4°C nos tanques de leite até que ele seja recolhido para outros processamentos.

O leite é armazenado nas fazendas em tanques de leite fechados ou abertos. Para manter a qualidade do leite, ele é rapidamente resfriado de 38°C, quando sai da vaca, até atingir 4°C no tanque. Normalmente, o tanque de leite é equipado com um misturador para acelerar o processo de refrigeração e para homogeneizar o leite.

Na gama de soluções da Danfoss para uma refrigeração eficiente dos tanques de leite, você encontrará soluções adequadas para tanques de qualquer dimensão, qualquer temperatura de evaporação e para todos os tipos de refrigerantes, incluindo refrigerantes com baixo potencial de aquecimento global. O controle preciso da temperatura dos componentes da Danfoss também garante que o leite não congele, de modo a evitar o esgotamento da qualidade do leite fresco. As nossas soluções são feitas sob medida e estão em conformidade com a legislação regional/nacional.

Recursos e benefícios

Unidades condensadoras refrigeradas a ar especialmente desenvolvidas para tanques de leite, equipadas com compressores herméticos, principalmente compressores recíprocos e scroll, às vezes compressores semi-herméticos

Unidades condensadoras personalizadas dimensionadas para se adaptarem às dimensões do tanque e às temperaturas ambiente

Uma ampla faixa de controles para garantir uma refrigeração confiável

Longa vida útil

Fale conosco

Para mais informações, entre em contato conosco.

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Micro plate heat exchangers - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Micro plate heat exchangers - Danfoss } else { Micro plate heat exchangers - Danfoss }
    Tecnología Micro Plate™

    El siguiente paso en el diseño de intercambiadores de calor de alto rendimiento centrados en aplicaciones, Micro Plates™ es una tecnología revolucionaria, especialmente creada para soluciones de district energy y para su uso en bombas de calor, enfriadoras y sistemas de control para capacidades de refrigeración de hasta 800 kW / 225 TR.

  • if (isSmallPicture) { Trocadores de calor com microcanais - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trocadores de calor com microcanais - Danfoss } else { Trocadores de calor com microcanais - Danfoss }
    Trocadores de calor com microcanais

    Economize tempo e dinheiro com os produtos de padrão MCHE. A introdução de trocadores de calor com microcanais, que combinam economia de matéria-prima e eficiência energética com menor consumo de refrigerantes, está permitindo o desenvolvimento de soluções mais ecológicas e enxutas. Selecione um de nossos produtos padrão e compre qualquer quantidade de condensadores, grandes ou pequenos, a qualquer momento, diretamente do estoque.

  • if (isSmallPicture) { Visores - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Visores - Danfoss } else { Visores - Danfoss }
    Visores de líquido

    O SGP é uma série de visores para aplicações de alta pressão (pressão de trabalho máxima 52 bar/754 psig). O SGP está disponível em versões otimizadas para refrigerantes com óleo mineral tais como, por exemplo, o HCFC, e em versões otimizadas para refrigerantes HFC não inflamáveis. O SGP está disponível com conexões de rosca, solda e soquete, e com ou sem indicadores de umidade.

  • if (isSmallPicture) { Pressostatos e Termostatos - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostatos e Termostatos - Danfoss } else { Pressostatos e Termostatos - Danfoss }
    Pressostatos e termostatos para refrigeração

    A gama de pressostatos e termostatos abrange diversas aplicações de refrigeração e ar condicionado. Os pressostatos e termostatos se apresentam em duas categorias: KP padrão e RT para trabalhos pesados. Os pressostatos e termostatos podem ser fornecidos para refrigerantes fluorados ou amônia.

  • if (isSmallPicture) { Família de Filtros secadores - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Família de Filtros secadores - Danfoss } else { Família de Filtros secadores - Danfoss }
    Filtros secadores

    Os filtros secadores com design hermético são ideais para aplicações de refrigeração comercial que exigem alta capacidade de secagem para evitar a formação de ácido no sistema.