Tecnologia de refrigeração para processamento de carne
A manipulação do processamento de carne do animal vivo para o produto resfriado ou congelado requer uma refrigeração rápida, segura e protegida.
O diagrama mostra algumas das fases críticas da produção, nas quais as soluções da Danfoss ajudam as indústrias de carne a obterem alta qualidade através do controle meticuloso de temperatura.
Na Danfoss, temos a experiência e o conhecimento para agir como um parceiro competente e confiável para a indústria global de carne. Ao mesmo tempo, temos todas as soluções de refrigeração para proporcionar aos nossos clientes o controle preciso da temperatura e um fluxo consistente da produção.
Quando a limpeza é fator determinante e existe um sério risco de corrosão devido à severidade do ambiente, o aço inoxidável é a escolha ideal para sistemas de refrigeração. A Danfoss traz a competência necessária do desenvolvimento e produção de válvulas em aço inoxidável para refrigeração industrial por vários anos combinada com o conhecimento especializado em aplicações para a indústria de carne.
Com a introdução dos componentes da linha SVL e ICF SS Flexline™ em aço inoxidável, você encontrará uma ampla faixa de válvulas em aço inoxidável para refrigeração industrial. Com as aprovações de alta pressão para os produtos, a gama de válvulas de aço inoxidável agora cobre todos os sistemas de refrigeração modernos, incluindo CO₂.
Todos os produtos vêm com uma ampla faixa de aprovações.
Recursos e benefícios
Controle de temperatura preciso
Produtos em aço inoxidável para alta higiene e baixo risco de corrosão
Soluções confiáveis, baixos custos de funcionamento e de manutenção
Carne mais saudável e maior prazo de validade
Navegue pela animação abaixo para saber mais sobre cada área de processo.

Produtos de aço inoxidável para processamento de carne
Precisão, eficiência e segurança na refrigeração - essas são palavras-chave no processamento de carne. Saiba mais sobre a ampla gama de componentes de aço inoxidável da Danfoss para a indústria de processamento de carne.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Fale conosco
Para mais informações, entre em contato conosco.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Application guide | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Polish | Poland | 20 dez., 2022 | 19.9 MB | |
Application guide | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | English | Multiple | 10 out., 2022 | 8.4 MB | |
Application guide | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portuguese | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.3 MB | |
Application guide | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Spanish, Castilian | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.2 MB | |
Application guide | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | French | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.3 MB | |
Application guide | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polish | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.3 MB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | German | Multiple | 07 out., 2014 | 1.4 MB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Chinese (CN) | Multiple | 10 dez., 2014 | 1.9 MB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Spanish, Castilian | Multiple | 10 dez., 2014 | 1.1 MB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | French | Multiple | 10 dez., 2014 | 1.2 MB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Dutch, Flemish | Multiple | 10 dez., 2014 | 1.1 MB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Danish | Multiple | 10 dez., 2014 | 1.1 MB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | English | Multiple | 12 fev., 2024 | 14.9 MB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Russian | Central Asia Unit | 10 dez., 2014 | 1.2 MB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Polish | Multiple | 10 dez., 2014 | 1.1 MB | |
Application guide | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Russian | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.5 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de Nível de LíquidoO sensor de nível de líquido AKS 4100 apresenta uma nova aplicação de nível de flexibilidade e precisão. Com tecnologia de radar guiado de TDR, o sensor é totalmente adaptado para a refrigeração industrial - de maneira confiável e com elevada precisão.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Detecção de gás para refrigeração industrialA próxima geração de detectores de gás da Danfoss é baseada em uma plataforma digital que entrega opções múltiplas de integração e comunicação para maior confiabilidade operacional, fácil calibração e eficiência de manutenção, efetividade de custos e conformidade regulatória.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura de refrigeraçãoOs sensores de temperatura para refrigeração são utilizados tanto em aplicações de ar condicionado, como em aplicações comerciais e industriais de refrigeração. O sensor Pt 1000 cumpre os requisitos da DIN/IES 751 classe B e garante um sinal de temperatura preciso e confiável, aplicável para regulamentação, segurança e registro de dados.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmissores de pressão para refrigeraçãoOs transmissores de pressão para refrigeração são utilizados em aplicações comerciais de ar condicionado e de refrigeração comerciais e industriais. São feitos de aço inoxidável para serem compatíveis com refrigerantes fluorados e naturais e a solda a laser sem vedações macias garantem impermeabilidade hermética por décadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle eletrônico de válvula - EKE 347EKE 347 é o novo controlador do nível de líquido de série para substituir o EKC 347. O EKE 347 é usado para a regulação do nível de líquido.