Máquinas de gelo industriais

  • Visão geral
  • Fale conosco
  • Produtos relacionados

Melhor qualidade de produção com máquinas de gelo industriais.

Todos os dias, ao redor do mundo, pessoas usam gelo para uma diversidade de aplicações de refrigeração comercial, que vão desde manter bebidas geladas até aplicações muito mais cruciais, como garantir um fornecimento seguro de alimentos.
As Máquinas de Gelo Industriais produzem gelo de forma contínua para refrigerar alimentos em operações de preservação e processamento de alimentos; geralmente em larga escala e na forma de flocos com uma produção que varia de, aproximadamente, 1.100 kg (2.500 lb) até 27.000 kg (60.000 lb) a cada 24 horas.

Parâmetros importantes para uma solução de criação de gelo industrial ideal são a confiabilidade e eficiência energética elevadas, baixo nível de ruído, controle integrado e recursos de diagnóstico, bem como a possibilidade de utilização de refrigerantes naturais.

A Danfoss oferece uma ampla faixa de compressores e controles eletrônicos e mecânicos que atendem às exigências desafiadoras do processo de criação de gelo - para melhor qualidade de produção em fabricantes de gelo industrial.

Recursos e benefícios

Controle de temperatura superior

Produtos em aço inoxidável para ambientes agressivos e para a indústria de alimentos e bebidas

Soluções confiáveis que permitem baixos custos de funcionamento e de manutenção

Produtos adequados para uso com todos os refrigerantes comuns, incluindo refrigerantes naturais

Longa vida útil

Fale conosco

Para mais informações, entre em contato conosco.

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Pressostatos e Termostatos - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostatos e Termostatos - Danfoss } else { Pressostatos e Termostatos - Danfoss }
    Pressostatos e termostatos para refrigeração

    A gama de pressostatos e termostatos abrange diversas aplicações de refrigeração e ar condicionado. Os pressostatos e termostatos se apresentam em duas categorias: KP padrão e RT para trabalhos pesados. Os pressostatos e termostatos podem ser fornecidos para refrigerantes fluorados ou amônia.

  • if (isSmallPicture) { Família de Filtros secadores - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Família de Filtros secadores - Danfoss } else { Família de Filtros secadores - Danfoss }
    Filtros secadores

    Os filtros secadores com design hermético são ideais para aplicações de refrigeração comercial que exigem alta capacidade de secagem para evitar a formação de ácido no sistema.

  • if (isSmallPicture) { Sensores de detecção de gás - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensores de detecção de gás - Danfoss } else { Sensores de detecção de gás - Danfoss }
    Sensores de detecção de gás

    O sensor de detecção de gás da Danfoss, DGS, é projetado para ajudar você a cumprir com a regulação ambiental de gás F e exigências de saúde e segurança. 

  • if (isSmallPicture) { Sensores de temperatura para refrigeração - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensores de temperatura para refrigeração - Danfoss } else { Sensores de temperatura para refrigeração - Danfoss }
    Sensores de temperatura de refrigeração

    Os sensores de temperatura para refrigeração são utilizados tanto em aplicações de ar condicionado, como em aplicações comerciais e industriais de refrigeração. O sensor Pt 1000 cumpre os requisitos da DIN/IES 751 classe B e garante um sinal de temperatura preciso e confiável, aplicável para regulamentação, segurança e registro de dados.

  • if (isSmallPicture) { Transmissores de pressão para refrigeração - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Transmissores de pressão para refrigeração - Danfoss } else { Transmissores de pressão para refrigeração - Danfoss }
    Transmissores de pressão para refrigeração

    Os transmissores de pressão para refrigeração são utilizados em aplicações comerciais de ar condicionado e de refrigeração comerciais e industriais. São feitos de aço inoxidável para serem compatíveis com refrigerantes fluorados e naturais e a solda a laser sem vedações macias garantem impermeabilidade hermética por décadas.