Máquinas de sorvete com inicialização rápida e consistente de produtos
As máquinas para gelato, gelo, sorbet, iogurte gelado e sorvete são máquinas independentes refrigeradas por sistemas de refrigeração de ar e/ou água dentro da máquina. Estas máquinas produzem sorvetes cremosos para o consumo nas ruas ou em cafés, restaurantes, pequena lojas de doces e lojas de conveniência. Normalmente, elas funcionam em espaços pequenos e, durante o verão, temperaturas ambiente elevadas, que apresentam condições operacionais desafiadoras para os componentes internos.
A Danfoss oferece uma ampla faixa de compressores e controles mecânicos, eletrônicos, duráveis e compactos que atendem aos desafios do processo de produção de sorvete.
A nossa linha de produtos e a compatibilidade dos produtos com o design da máquina asseguram inicialização rápida e consistência de produtos.
A Danfoss também fornece uma linha completa de componentes qualificados para refrigerantes HFC e HC juntamente com o suporte técnico para ajudar a otimizar o design do circuito dos refrigerantes na conversão para novos refrigerantes.
Os proprietários destas máquinas geralmente necessitam de:
- Controle preciso da temperatura para estar em conformidade com os princípios do HACCP e para garantir uma consistência cremosa
- Baixo nível de ruído
- Design compacto - especialmente para pequenos comerciantes de doces ou vendedores de rua
- Eficiência energética
- Confiabilidade
Recursos e benefícios
Controle de temperatura superior
Soluções compactas e leves
Produtos em aço inoxidável para ambientes agressivos e para a indústria de alimentos e bebidas
Soluções confiáveis, baixos custos de funcionamento e de manutenção
Produtos adequados para uso com todos os refrigerantes comuns, incluindo refrigerantes naturais
Longa vida útil
Fale conosco
Para mais informações, entre em contato conosco.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros secadores herméticos DML/DCL, otimizados para HFCOs filtros secadores herméticos DML são otimizados para refrigerantes HFC e óleos minerais ou de benzeno. Compatíveis com os refrigerantes R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A, R444B, R449A, R448A e R450A. Este produto é aprovado para R290, R600 e R600a pela declaração de fontes de ignição, de acordo com a norma EN13463-1.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostatos de cartucho ACBO pressostato de cartucho ACB é um pequeno interruptor de pressão tipo disco para uso em sistemas de refrigeração e ar condicionado. O ACB é, por padrão, equipado com um sistema de contato de 6 A com reinício automático ou manual.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansão termostáticas T2 / TE2, orifício intercambiávelAs válvulas de expansão termostática T2 / TE2 são usadas para a injeção de líquidos nos evaporadores em sistemas de refrigeração e de ar condicionado que utilizam refrigerantes fluorados. As válvulas T2 / TE2 são fornecidas com um conjunto de orifícios intercambiáveis para fácil armazenamento e serviço.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de regulagem de águaAs válvulas de água operadas por pressão são usadas para regular o fluxo de água em instalações de refrigeração com condensadores refrigerados a água.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de retenção para refrigeração NRVAs válvulas NRV e NRVH podem ser usadas em tubulações de líquido, sucção e gás quente em instalações de refrigeração e ar condicionado com refrigerantes fluorados. A NRV e a NRVH podem ser fornecidas com conexões de rosca e solda. Elas também estão disponíveis com conexões tipo solda de grande porte, proporcionando maior flexibilidade no uso das válvulas de retenção.
Soluções relacionadas
Em breve...
Em breve...