Armazenamento e processamento de alimentos

  • Visão geral
  • Estudos de caso
  • Fale conosco
  • Aplicações relacionadas
  • Produtos relacionados

Otimize o desempenho, a eficiência energética e a segurança em nosso sistema de refrigeração

A segurança alimentar tem alta prioridade entre os consumidores de hoje e do futuro. A segurança alimentar nas indústrias de laticínios, carne, pescados e outras, conta com uma cadeia de refrigeração ininterrupta e eficiente do campo até a mesa.

A Danfoss ajuda a levar alimentos aos consumidores ao redor do mundo, fornecendo sistemas de refrigeração confiáveis, precisos e eficientes para a indústria alimentícia.

Com a Danfoss, você terá um parceiro confiável com experiência e conhecimentos relacionados a uma ampla faixa de indústrias de processamento de alimentos, como, por exemplo: fábricas de cerveja, laticínios, pescados e de carnes, para armazenamento a frio e para alimentos congelados.

Higiene é uma palavra-chave na indústria alimentícia moderna. Quando a limpeza é fator determinante e existe um sério risco de corrosão devido à severidade do ambiente, o aço inoxidável é a escolha ideal para sistemas de refrigeração. Com a introdução dos componentes ICF SS Flexline™ e SVL SS da Danfoss em aço inoxidável, você encontrará o que precisa para obter higiene máxima e soluções duráveis.

As válvulas e filtros Danfoss são projetados para a maioria dos refrigerantes modernos que operam com altas pressões, incluindo refrigerantes com baixo potencial de aquecimento global, como CO2 e amônia.

Com os componentes Danfoss, é possível otimizar seu sistema de refrigeração no que se refere a desempenho, eficiência energética e segurança. Todos os produtos vêm com uma ampla faixa de aprovações e podemos oferecer soluções com base em um longo histórico de cooperação conjunta com a indústria alimentícia.

Recursos e benefícios

Controle de temperatura preciso

Produtos em aço inoxidável para alta higiene e baixo risco de corrosão

Soluções confiáveis, baixos custos de funcionamento e de manutenção

Alta eficiência energética

Vídeo promocional do módulo de degelo ICFD - Danfoss

Melhore o desempenho de degelo e reduza o consumo de energia

O Módulo de Degelo ICFD 20 é um módulo de drenagem em meio líquido embalado com nosso amplamente conhecido Bloco de Válvulas ICF.

Estudos de caso

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    NeoCharge aumenta a segurança e a eficiência no parque de armazenamento a frio de Yinli

    Descubra como a Yinli Cold Storage otimizou a segurança, a eficiência e a conformidade regulamentar com o NeoCharge da Danfoss. Saiba como a solução ajudou a reduzir a carga de amônia, melhorar o desempenho do sistema e estabelecer uma nova referência no setor de refrigeração industrial.

  • if (isSmallPicture) { Indústria de laticínios Cemil reduz em 25% consumo de energia com projeto escolhido por programa da Cemig; } else if (isBigColumns) { Indústria de laticínios Cemil reduz em 25% consumo de energia com projeto escolhido por programa da Cemig } else { Indústria de laticínios Cemil reduz em 25% consumo de energia com projeto escolhido por programa da Cemig }
    Case Cemil

    Indústria de laticínios Cemil reduz em 25% consumo de energia com projeto escolhido por programa da Cemig

Fale conosco

Para mais informações, entre em contato conosco.

Aplicações relacionadas

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Sensores do nível de líquido AKS 4100 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensores do nível de líquido AKS 4100 - Danfoss } else { Sensores do nível de líquido AKS 4100 - Danfoss }
    Sensores de Nível de Líquido

    O sensor de nível de líquido AKS 4100 apresenta uma nova aplicação de nível de flexibilidade e precisão. Com tecnologia de radar guiado de TDR, o sensor é totalmente adaptado para a refrigeração industrial - de maneira confiável e com elevada precisão.

  • if (isSmallPicture) { Detector de gás reforçado - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Detector de gás reforçado - Danfoss } else { Detector de gás reforçado - Danfoss }
    Detecção de gás para refrigeração industrial

    A próxima geração de detectores de gás da Danfoss é baseada em uma plataforma digital que entrega opções múltiplas de integração e comunicação para maior confiabilidade operacional, fácil calibração e eficiência de manutenção, efetividade de custos e conformidade regulatória.

  • if (isSmallPicture) { Sensores de temperatura para refrigeração - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensores de temperatura para refrigeração - Danfoss } else { Sensores de temperatura para refrigeração - Danfoss }
    Sensores de temperatura de refrigeração

    Os sensores de temperatura para refrigeração são utilizados tanto em aplicações de ar condicionado, como em aplicações comerciais e industriais de refrigeração. O sensor Pt 1000 cumpre os requisitos da DIN/IES 751 classe B e garante um sinal de temperatura preciso e confiável, aplicável para regulamentação, segurança e registro de dados.

  • if (isSmallPicture) { Transmissores de pressão para refrigeração - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Transmissores de pressão para refrigeração - Danfoss } else { Transmissores de pressão para refrigeração - Danfoss }
    Transmissores de pressão para refrigeração

    Os transmissores de pressão para refrigeração são utilizados em aplicações comerciais de ar condicionado e de refrigeração comerciais e industriais. São feitos de aço inoxidável para serem compatíveis com refrigerantes fluorados e naturais e a solda a laser sem vedações macias garantem impermeabilidade hermética por décadas.

  • if (isSmallPicture) { Controle eletrônico de válvula - EKE 347 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controle eletrônico de válvula - EKE 347 - Danfoss } else { Controle eletrônico de válvula - EKE 347 - Danfoss }
    Controle eletrônico de válvula - EKE 347

    EKE 347 é o novo controlador do nível de líquido de série para substituir o EKC 347. O EKE 347 é usado para a regulação do nível de líquido.