Expositores

  • Visão geral
  • Fale conosco
  • Treinamentos
  • Produtos relacionados
  • Estudos de caso

Soluções em compartimentos e câmaras frias

A temperatura precisa e o controle de operação dos expositores e câmaras frias são vitais para gerar produtos seguros e de alta qualidade. Existem diversas opções para atingir condições ideais de operação dos expositores e câmaras frias. Você pode escolher entre um comando remoto, ou seja, conectado a um rack de compressor separado e um condensador, ou pode optar por uma unidade autônoma, na qual todo o sistema, incluindo o compressor e o condensador ficam alojados na unidade.

Não importa qual a solução preferida, a Danfoss oferece tudo que você precisa em termos de componentes e conhecimento de aplicação.

Recursos e benefícios

Soluções inovadoras para melhorar a eficiência energética

Baixos custos de instalação e de operação graças à longa vida útil dos componentes e aos recursos avançados de comunicação

Experiência inigualável com refrigerantes naturais para obter soluções seguras e eficientes

Serviços de campo e eletrônicos fornecidos em parceria com usuários finais para proporcionar projetos que economizam energia e diminuem os custos de manutenção

Segurança alimentar por meio de controladores equipados com capacidades de relatórios de HACCP para acompanhar e melhorar o desempenho

Controlador do evaporador - ADAP-KOOL - Danfoss

Linha completa de controles do evaporador de ADAP-KOOL®

Os controladores ADAP-KOOL® oferecem rotinas adaptativas altamente eficientes para a instalação de cada câmara fria e compartimento, que garantem economias de energia significativas, além de alarmes de aviso precoce para evitar a perda de alimentos.

Fale conosco

Para mais informações, entre em contato conosco.

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Micro plate heat exchangers - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Micro plate heat exchangers - Danfoss } else { Micro plate heat exchangers - Danfoss }
    Tecnología Micro Plate™

    El siguiente paso en el diseño de intercambiadores de calor de alto rendimiento centrados en aplicaciones, Micro Plates™ es una tecnología revolucionaria, especialmente creada para soluciones de district energy y para su uso en bombas de calor, enfriadoras y sistemas de control para capacidades de refrigeración de hasta 800 kW / 225 TR.

  • if (isSmallPicture) { Trocadores de calor com microcanais - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trocadores de calor com microcanais - Danfoss } else { Trocadores de calor com microcanais - Danfoss }
    Trocadores de calor com microcanais

    Economize tempo e dinheiro com os produtos de padrão MCHE. A introdução de trocadores de calor com microcanais, que combinam economia de matéria-prima e eficiência energética com menor consumo de refrigerantes, está permitindo o desenvolvimento de soluções mais ecológicas e enxutas. Selecione um de nossos produtos padrão e compre qualquer quantidade de condensadores, grandes ou pequenos, a qualquer momento, diretamente do estoque.

  • if (isSmallPicture) { Visores - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Visores - Danfoss } else { Visores - Danfoss }
    Visores de líquido

    O SGP é uma série de visores para aplicações de alta pressão (pressão de trabalho máxima 52 bar/754 psig). O SGP está disponível em versões otimizadas para refrigerantes com óleo mineral tais como, por exemplo, o HCFC, e em versões otimizadas para refrigerantes HFC não inflamáveis. O SGP está disponível com conexões de rosca, solda e soquete, e com ou sem indicadores de umidade.

  • if (isSmallPicture) { Pressostatos e Termostatos - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostatos e Termostatos - Danfoss } else { Pressostatos e Termostatos - Danfoss }
    Pressostatos e termostatos para refrigeração

    A gama de pressostatos e termostatos abrange diversas aplicações de refrigeração e ar condicionado. Os pressostatos e termostatos se apresentam em duas categorias: KP padrão e RT para trabalhos pesados. Os pressostatos e termostatos podem ser fornecidos para refrigerantes fluorados ou amônia.

  • if (isSmallPicture) { Família de Filtros secadores - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Família de Filtros secadores - Danfoss } else { Família de Filtros secadores - Danfoss }
    Filtros secadores

    Os filtros secadores com design hermético são ideais para aplicações de refrigeração comercial que exigem alta capacidade de secagem para evitar a formação de ácido no sistema.

Estudos de caso

Em breve...

Em breve...