Um supermercado exclusivo
No dia 29 de junho, a COOP 365 Smart Store será aberta ao público pela primeira vez. Na Danfoss Smart Store, as tecnologias de refrigeração e aquecimento estão em operação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não se trata de um laboratório que simula a operação na vida real. Os clientes abrem as portas dos displays centenas de vezes por dia e, a cada vez, isso exige a refrigeração e o aquecimento do supermercado. A Danfoss Smart Store demonstra nossas soluções disponíveis em ação.
A BALS, Brugsforeningen for Als and Sundeved, a maior associação independente de supermercados da Dinamarca, alugará o prédio da Danfoss e instalará um supermercado COOP 365discount. A BALS, que trabalha em conjunto com a COOP, tem um total de 13 lojas na área ao redor de Sønderborg, na Dinamarca, e desde 2015 tem reduzido consistentemente o consumo de energia em suas lojas. Até o momento, eles reduziram 44% do total de suas emissões de CO2. Portanto, foi uma próxima etapa natural que a BALS se tornasse parceira no projeto.
Lars G. Andersen, diretor administrativo da BALS, afirma:
"Já temos muita experiência, mas os picos de preço da energia pressionaram ainda mais a necessidade de mudança. Nossos 13 supermercados foram modernizados e quase não temos custo de aquecimento nas lojas porque o calor vem de nossos sistemas de refrigeração sem freon, células solares e bombas de calor. Isso é uma vantagem com os preços atuais da energia e reduz nossas emissões de CO2. Temos orgulho de fazer parte de um dos supermercados com maior eficiência energética do mundo e de testar as soluções que podem ajudar os edifícios a se tornarem neutros em relação ao clima."
Por que construir um centro de desenvolvimento de aplicações da Danfoss Smart Store?
No centro de desenvolvimento de aplicações da Danfoss Smart Store em Nordborg, Dinamarca, estamos integrando todas as tecnologias relevantes para o setor de varejo de alimentos, desde refrigeração natural, eficiência energética, redução de resíduos e fornecimento de energias renováveis — tudo em uma única instalação.
Série de webinars sobre ADC para lojas inteligentes SOB DEMANDA
Tecnologias escalonáveis
As instalações e tecnologias no supermercado são escalonáveis. Elas podem ser aplicadas desde a menor loja até o maior hipermercado.
Os sistemas de resfriamento do supermercado (refrigeração e resfriamento de conforto) funcionam exclusivamente com refrigerantes naturais (CO2). Os refrigerantes à base de CO2 não destroem a camada de ozônio e têm a menor pontuação possível de Potencial de Aquecimento Global (GWP). Além disso, os refrigerantes de CO2 superam os sistemas tradicionais de HFC no que diz respeito à eficiência energética em diferentes condições climáticas.
O supermercado é equipado com uma unidade de recuperação de calor que capta o excesso de calor dos sistemas de resfriamento para fornecer aquecimento para toda a loja e para a comunidade ao redor por meio da rede de aquecimento urbano. A unidade de recuperação de calor, ao reutilizar o excesso de calor do sistema de resfriamento, pode reduzir a necessidade de calor externo em até 89,7%. Além disso, o pacote de energia pode fornecer aquecimento e resfriamento adicionais quando necessário.
Sistemas inteligentes de energia aplicados
Painéis solares de 100 KW no telhado ajudam a otimizar as operações da loja. Em dias ensolarados, a energia solar pode ser acumulada nos freezers. Baixar ainda mais a temperatura nos freezers, por exemplo, de -18 para -25, ajuda a acumular energia solar (reduzindo o armazenamento da bateria). Quando os painéis solares são menos eficientes devido à ausência de sol, a temperatura volta às configurações normais.
Desenvolvimento em conjunto com os clientes
O supermercado tem dois sistemas de refrigeração separados instalados que funcionam independentemente um do outro. Portanto, as operações de um supermercado continuam enquanto a Danfoss desenvolve novas soluções em conjunto com os clientes. E quando futuras aplicações estão sendo testadas, os gabinetes de refrigeração e os freezers permanecem frios.
Certificações
DGNB Gold (EU)
LEED Platin (USA)
As certificações finais só podem ser obtidas após seis meses de operação.
A Smart Store serve de inspiração para a construção de supermercados com certificação DGBN/Leed, mostrando que não são necessários muitos recursos extras para garantir que o edifício seja saudável, preparado para o futuro e que tenha um impacto positivo na comunidade ao redor.
Biodiversidade
Para impactar positivamente a biodiversidade local, várias iniciativas foram tomadas. Uma mega pérgula bem visível ao redor do edifício será regada com o uso da água da chuva e da superfície coletada. Além disso, diferentes gramíneas nativas e um "telhado verde" serão plantados para criar um microambiente para a biodiversidade.
Capacidade de resfriamento e aquecimento para 1.500 m2 de loja e 250 m2 de ADC
30 kW temperatura média
13 kW congelamento - baixa temperatura
20 kW de resfriamento/ventilação de conforto para a loja e o ADC (20 kW adicionais do resfriador no teto)

Levando os supermercados ao zero líquido
Com a expectativa de que a população mundial chegue a 10 bilhões de pessoas até 2050, o varejo e o armazenamento sustentáveis de alimentos são mais importantes do que nunca. No entanto, essa é uma etapa frequentemente negligenciada na descarbonização da sociedade.
Fale conosco
Quer experimentar a eficiência real do supermercado?
Entre em contato conosco se estiver interessado em visitar nosso SM ADC e ver ao vivo.

Nova 'Smart Store' abre caminho para os supermercados do século 21
A nova "Smart Store" funcionará como centro de testes da Danfoss para tecnologia de eficiência energética. Espera-se que a "Smart Store" seja aproximadamente 50% mais eficiente em termos de energia em comparação com um supermercado típico com um sistema de refrigeração de CO2 de primeira geração.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bem Brasil ganha eficiência no congelamento de batatas ao optar por moderna linha de válvulas e controlesA Bem Brasil Alimentos é a primeira indústria brasileira de batata frita congelada. A empresa alia sua experiência no cultivo de batatas selecionadas com uma estrutura moderna de produção industrial.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Case Plotter-RacksLoja de conveniência reduz em 25% consumo de energia
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CO₂ em SupermercadosA Danfoss tem sido pioneira em sistemas de refrigeração com CO₂ por mais de 10 anos. Saiba mais acerca de soluções de refrigeração com CO₂ para supermercados aqui.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Integração de rede inteligenteFlexibilidade na demanda por refrigeração, conexão com redes de refrigeração/aquecimento do distrito e uso de capacidade excedente do compressor são oportunidades para reutilizar a energia na sua loja
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Integração inteligente da refrigeração, HVAC e iluminaçãoFlexibilidade na demanda por refrigeração, conexão com redes de refrigeração/aquecimento do distrito e uso de capacidade excedente do compressor são algumas das novas e empolgantes oportunidades que podem tornar a sua loja uma fornecedora de energia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }monitoramento de condição de sistemas HVAC/REm aplicações relacionadas ao fluxo de ar e à qualidade do ar interno, a funcionalidade de monitoramento de condição melhora o tempo de operação e a competitividade do sistema, evitando problemas antes que eles ocorram.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluções de evaporadorCom a ampla faixa de produtos de controle, você tem a flexibilidade necessária para configurar a solução mais confiável e com eficiência energética para cada loja na sua cadeia.
Produtos em destaque
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores programáveis - MCXA linha de controladores programáveis MCX universais da Danfoss oferece a funcionalidade e a confiabilidade de que você precisa para obter o melhor de seu equipamento de aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração (HVAC/R).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores programáveis - MCXA linha de controladores programáveis universais MCX da Danfoss oferece a funcionalidade e confiabilidade que você precisa para obter o melhor do seu equipamento de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração (HVAC/R).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciadores de sistemasO gerenciador do sistema é o componente chave do sistema de refrigeração inteligente Danfoss ADAP-KOOL® para o varejo de alimentos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores de compressor e condensadorA Danfoss oferece uma gama de controles de capacidade de compressores e condensadores para serem utilizados no varejo de alimentos, tanto em sistemas compactos como em grandes sistemas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula de regulagem elétrica CCMT, transcrítica de CO₂A CCMT é uma válvula elétrica projetada especificamente para operação em sistemas de CO2. Ela pode funcionar tanto como válvula de expansão, quanto como regulador de pressão de gás para o resfriador de gás ou como válvula do circuito secundário com regulagem de contrapressão em aplicações transcríticas e subcríticas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle de evaporador e ambienteA Danfoss oferece uma linha de controles para evaporadores com válvulas de expansão termostática ou eletrônica.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AKV Válvulas de expansão elétricasAs AKV são válvulas de expansão operadas eletricamente que foram projetadas para sistemas de refrigeração. As válvulas AKV são normalmente gerenciadas por um controlador da linha de controladores ADAP-KOOL® Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura de refrigeraçãoOs sensores de temperatura para refrigeração são utilizados tanto em aplicações de ar condicionado, como em aplicações comerciais e industriais de refrigeração. O sensor Pt 1000 cumpre os requisitos da DIN/IES 751 classe B e garante um sinal de temperatura preciso e confiável, aplicável para regulamentação, segurança e registro de dados.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmissores de pressão para refrigeraçãoOs transmissores de pressão para refrigeração são utilizados em aplicações comerciais de ar condicionado e de refrigeração comerciais e industriais. São feitos de aço inoxidável para serem compatíveis com refrigerantes fluorados e naturais e a solda a laser sem vedações macias garantem impermeabilidade hermética por décadas.