Aplicação de leite para tecnologia moderna de laticínios
A indústria de laticínios moderna é altamente tecnológica e as exigências de controle de temperatura em toda a cadeia são rígidas. Na produção de laticínios, os produtos finais, como leite, iogurte e sorvete, necessitam do gerenciamento preciso da temperatura para alcançar uma qualidade consistente de maneira segura e eficiente.
O diagrama mostra algumas das fases críticas da produção, nas quais as soluções da Danfoss ajudam os laticínios a manterem uma alta qualidade através do controle meticuloso de temperatura.
Na Danfoss, temos a experiência e o conhecimento para agir como um parceiro competente e confiável à indústria global de laticínios - e temos todas as soluções em refrigeração para fornecer aos nossos clientes um controle de temperatura preciso e um fluxo de produção consistente.
Quando a limpeza é fator determinante e existe um sério risco de corrosão devido à severidade do ambiente, o aço inoxidável é a escolha ideal para sistemas de refrigeração. A Danfoss traz a competência necessária no desenvolvimento e produção de válvulas em aço inoxidável para refrigeração industrial há vários anos, combinada com os conhecimentos especializados de aplicação.
Com a introdução dos componentes da linha SVL SS Flexline™ em aço inoxidável, você encontrará uma ampla faixa de válvulas em aço inoxidável. Com as aprovações de alta pressão para os produtos, a gama de válvulas em aço inoxidável agora cobre todos os sistemas de refrigeração modernos, incluindo CO2. Todos os produtos vêm com uma ampla faixa de aprovações.
Recursos e benefícios
Controle de temperatura preciso
Produtos em aço inoxidável para alta higiene e baixo risco de corrosão
Soluções confiáveis, baixos custos de funcionamento e de manutenção
Leite fresco em todas as etapas
Navegue pela animação abaixo para saber mais sobre cada área de processo.
Produtos em aço inoxidável para a indústria de laticínios
Na indústria de laticínios, o controle de temperatura e higiene é crucial. A Danfoss oferece uma ampla faixa de componentes em aço inoxidável para a indústria de laticínios, incluindo a nova série SVL SS Flexline™ de componentes de linha modular.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Fale conosco
Para mais informações, entre em contato conosco.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Application guide | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | English | Multiple | 10 out., 2022 | 8.4 MB | |
Application guide | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Polish | Poland | 20 dez., 2022 | 19.9 MB | |
Application guide | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portuguese | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.3 MB | |
Application guide | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Spanish, Castilian | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.2 MB | |
Application guide | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | French | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.3 MB | |
Application guide | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polish | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.3 MB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | German | Multiple | 13 out., 2014 | 868.1 KB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | English | Multiple | 12 fev., 2024 | 14.4 MB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Polish | Multiple | 15 out., 2014 | 840.5 KB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | French | Multiple | 15 out., 2014 | 866.6 KB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Russian | Multiple | 15 out., 2014 | 853.8 KB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Danish | Multiple | 15 out., 2014 | 829.0 KB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Spanish, Castilian | Multiple | 15 out., 2014 | 805.4 KB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | English | Multiple | 28 mar., 2024 | 14.4 MB | |
Application guide | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Russian | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.5 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }ICLX Flexline™ Válvula solenoide de 2 etapas
As novas válvulas ICLX fazem parte da série ICV Flexline™ Danfoss. As válvulas ICLX são válvulas principais servo-operadas de 2 etapas com válvulas solenoides piloto.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas piloto para ICS Flexline™
A extensa gama de válvulas piloto Danfoss inclui: Válvula piloto de pressão constante, tipo CVP; válvula piloto de pressão diferencial, tipo CVPP; válvula piloto operada à pressão com conexão de pressão de referência, tipo CVC; válvula piloto de pressão constante operada eletronicamente, tipo CVE; válvula piloto solenoide, tipo EVM (NF); válvula piloto solenoide, tipo EVM (NO); corpo, tipo CVH para válvulas piloto, para montagem em linhas piloto externas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Estação de válvulas ICF Flexline™
Liberdade incomparável é a palavra-chave das estações de válvulas ICF Flexline™. Como parte da plataforma Flexline™, essas estações de válvulas são baseadas em um conceito modular único.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ com flanges
A ICV com flanges está disponível em cinco tamanhos: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM e ICV 65 PM.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Plataforma Flexline™
A plataforma Flexline™ é sinônimo de flexibilidade na refrigeração industrial. Com base em um conceito de design modular, você irá perceber que cada produto apresenta uma variedade de benefícios, incluindo fácil seleção, instalação e manutenção.