Geladeiras e freezers comerciais

  • Visão geral
  • Estudos de caso
  • Fale conosco
  • Produtos relacionados
  • Vídeos

Gabinete industrial projetado para receber e armazenar produtos frescos, congelados ou pré-refrigerados. Tipicamente uma unidade autônoma em aço inoxidável usada em cozinhas profissionais, padarias e laboratórios.

Ampla variedade de equipamentos incluindo geladeiras industriais tradicionais, bancadas de preparação de alimentos, bancadas de trabalho, sub-bancadas, resfriadores de leite e para balcões de bares.

Recursos e benefícios

Controle de temperatura superior

Soluções compactas e leves

Produtos em aço inoxidável para ambientes agressivos e para a indústria de alimentos e bebidas

Soluções confiáveis, baixos custos de operação e manutenção

Produtos adequados para uso com todos os refrigerantes comuns, incluindo refrigerantes naturais

Longa vida útil

Destaques

  • Válvulas de expansão TU para eficiência energética melhorada em comparação ao tubo capilar
  • Válvula solenoide EVUL para descongelamento por gás quente eficiente
  • Controladores eletrônicos ERC/ETC para otimizar o desempenho do sistema, resultando em economias de energia
  • Filtro secador DML de 1,5" para remoção de umidade e partículas e proteger sistemas contra congelamento e impurezas abrasivas
  • Interruptor de pressão ACB para corte de pressão alta/baixa confiável e proteção do compressor
  • Bobina do condensador de serpentina MCHE para minimizar a carga de refrigerante e aumentar a eficiência
  • Compressores comerciais leves

Estudos de caso

  • if (isSmallPicture) {  Painel de Controles PLC Danfoss; } else if (isBigColumns) {  Painel de Controles PLC Danfoss } else {  Painel de Controles PLC Danfoss }
    Melhorando a Refrigeração Industrial com Controles PLC da Danfoss

    Quando a Jack Link's Snacks, uma fabricante de petiscos de carne bovina e peru com sede no Wisconsin, quis duplicar o tamanho de suas instalações de produção em 2022, sabia que precisava atualizar seu sistema de refrigeração. Com um sistema maior - 50 novos evaporadores, 2 processadores de ar, além de novos condensadores, compressores, um recirculador e um receptor - surgiu a necessidade de um sistema PLC (controlador lógico programável) mais robusto para ajudá-los a gerenciar e monitorar as temperaturas e o desempenho do ciclo de refrigerante para uma maior pegada de produção e armazenamento.

Fale conosco

Para obter mais informações, entre em contato conosco.

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Trocadores de calor com microcanais - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trocadores de calor com microcanais - Danfoss } else { Trocadores de calor com microcanais - Danfoss }
    Trocadores de calor com microcanais

    Economize tempo e dinheiro com os produtos de padrão MCHE. A introdução de trocadores de calor com microcanais, que combinam economia de matéria-prima e eficiência energética com menor consumo de refrigerantes, está permitindo o desenvolvimento de soluções mais ecológicas e enxutas. Selecione um de nossos produtos padrão e compre qualquer quantidade de condensadores, grandes ou pequenos, a qualquer momento, diretamente do estoque.

  • if (isSmallPicture) { Família de Filtros secadores - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Família de Filtros secadores - Danfoss } else { Família de Filtros secadores - Danfoss }
    Filtros secadores

    Os filtros secadores com design hermético são ideais para aplicações de refrigeração comercial que exigem alta capacidade de secagem para evitar a formação de ácido no sistema.

  • if (isSmallPicture) { Sensores de temperatura para refrigeração - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensores de temperatura para refrigeração - Danfoss } else { Sensores de temperatura para refrigeração - Danfoss }
    Sensores de temperatura de refrigeração

    Os sensores de temperatura para refrigeração são utilizados tanto em aplicações de ar condicionado, como em aplicações comerciais e industriais de refrigeração. O sensor Pt 1000 cumpre os requisitos da DIN/IES 751 classe B e garante um sinal de temperatura preciso e confiável, aplicável para regulamentação, segurança e registro de dados.

  • if (isSmallPicture) { Pressostatos de cartucho ACB - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostatos de cartucho ACB - Danfoss } else { Pressostatos de cartucho ACB - Danfoss }
    Pressostatos de cartucho ACB

    O pressostato de cartucho ACB é um pequeno interruptor de pressão tipo disco para uso em sistemas de refrigeração e ar condicionado. O ACB é, por padrão, equipado com um sistema de contato de 6 A com reinício automático ou manual.

  • if (isSmallPicture) { Unidades Condensadoras Optyma™ Slim; } else if (isBigColumns) { Unidades Condensadoras Optyma™ Slim } else { Unidades Condensadoras Optyma™ Slim }
    Unidades Condensadoras Optyma™ Slim

    As unidades condensadoras Optyma™ Slim são uma ótima solução para aplicações de refrigeração comercial em baixas, medias e altas temperaturas. Adequadas para uso com R22, R402B, R404A, R507 e R134a, são equipadas com condensadores do tipo Microcanal, o que permite redução na carga de fluido refrigerante, instalação mais rápida e manutenção mais simples.

    Os condensadores tipo Microcanal também conferem uma característica de leveza a estas maquinas, que podem ser até 15kg mais leves do que as convencionais com tubo e aleta.

Vídeos