Máquinas de gelo comerciais

  • Visão geral
  • Fale conosco
  • Produtos relacionados
  • Estudos de caso

Componentes para máquinas de gelo comerciais

Todos os dias, ao redor do mundo, pessoas usam gelo para uma diversidade de aplicações, que vão desde manter bebidas geladas até aplicações muito mais críticas, como garantir um fornecimento seguro de alimentos.

Componentes para máquinas de gelo comerciais são tipicamente utilizados em máquinas de gelo para aplicação em serviços de alimentação, unidades de saúde e lojas de conveniência.

O gelo pode ser produzido em diversos formatos: quadrado, meia-lua, cubos, flocos finos. As máquinas vêm em uma grande variedade de tamanhos e normalmente produzem gelo que vão desde o mínimo de 27 kg (60 lb) a cada 24 horas até o máximo de 1.100 kg (2.500 lb) a cada 24 horas. 

Não importa o formato do gelo ou o tamanho da máquina, você precisa de uma máquina de gelo confiável e de alto desempenho, bem como um baixo nível de ruído, alta eficiência energética e que possua a opção de usar refrigerantes ecológicos para reduzir a sua pegada de carbono.

A Danfoss oferece uma ampla faixa de componentes para máquinas de gelo - como controles eletrônicos e mecânicos compactos, além de compressores necessários para atender às demandas do processo comercial de produção de gelo. 

Recursos e benefícios

Controle de temperatura superior

Soluções compactas e leves

Produtos em aço inoxidável para ambientes agressivos e para a indústria de alimentos e bebidas

Soluções confiáveis, baixos custos de operação e manutenção

Produtos adequados para uso com todos os refrigerantes comuns, incluindo refrigerantes naturais

Longa vida útil

Fale conosco

Para obter mais informações, entre em contato conosco.

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Trocadores de calor com microcanais - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trocadores de calor com microcanais - Danfoss } else { Trocadores de calor com microcanais - Danfoss }
    Trocadores de calor com microcanais

    Economize tempo e dinheiro com os produtos de padrão MCHE. A introdução de trocadores de calor com microcanais, que combinam economia de matéria-prima e eficiência energética com menor consumo de refrigerantes, está permitindo o desenvolvimento de soluções mais ecológicas e enxutas. Selecione um de nossos produtos padrão e compre qualquer quantidade de condensadores, grandes ou pequenos, a qualquer momento, diretamente do estoque.

  • if (isSmallPicture) { Filtros secadores DML e DCL - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Filtros secadores DML e DCL - Danfoss } else { Filtros secadores DML e DCL - Danfoss }
    Filtros secadores herméticos DML/DCL, otimizados para HFC

    Os filtros secadores herméticos DML são otimizados para refrigerantes HFC e óleos minerais ou de benzeno. Compatíveis com os refrigerantes R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A, R444B, R449A, R448A e R450A. Este produto é aprovado para R290, R600 e R600a pela declaração de fontes de ignição, de acordo com a norma EN13463-1.

  • if (isSmallPicture) { Pressostatos e Termostatos - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostatos e Termostatos - Danfoss } else { Pressostatos e Termostatos - Danfoss }
    Pressostatos e termostatos para refrigeração

    A gama de pressostatos e termostatos abrange diversas aplicações de refrigeração e ar condicionado. Os pressostatos e termostatos se apresentam em duas categorias: KP padrão e RT para trabalhos pesados. Os pressostatos e termostatos podem ser fornecidos para refrigerantes fluorados ou amônia.

  • if (isSmallPicture) { Pressostatos de cartucho ACB - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostatos de cartucho ACB - Danfoss } else { Pressostatos de cartucho ACB - Danfoss }
    Pressostatos de cartucho ACB

    O pressostato de cartucho ACB é um pequeno interruptor de pressão tipo disco para uso em sistemas de refrigeração e ar condicionado. O ACB é, por padrão, equipado com um sistema de contato de 6 A com reinício automático ou manual.

  • if (isSmallPicture) { Unidades Condensadoras Optyma™ Slim; } else if (isBigColumns) { Unidades Condensadoras Optyma™ Slim } else { Unidades Condensadoras Optyma™ Slim }
    Unidades Condensadoras Optyma™ Slim

    As unidades condensadoras Optyma™ Slim são uma ótima solução para aplicações de refrigeração comercial em baixas, medias e altas temperaturas. Adequadas para uso com R22, R402B, R404A, R507 e R134a, são equipadas com condensadores do tipo Microcanal, o que permite redução na carga de fluido refrigerante, instalação mais rápida e manutenção mais simples.

    Os condensadores tipo Microcanal também conferem uma característica de leveza a estas maquinas, que podem ser até 15kg mais leves do que as convencionais com tubo e aleta.

Estudos de caso

Em breve...

Em breve...