Controle de temperatura preciso para cervejarias
Na indústria cervejeira, o controle é uma palavra-chave ao longo do caminho: desde a mistura até o produto engarrafado. Sabemos que é crucial ser capaz de controlar temperaturas com um nível de precisão muito alto em todos os processos chave na cervejaria: desde o processamento do mosto, até à propagação de fermento, e desde a fermentação até a refrigeração final.
O diagrama mostra algumas das fases críticas de produção, nas quais as soluções da Danfoss ajudam as cervejarias a obterem uma alta qualidade através do controle meticuloso de temperatura.
Os produtos em aço inoxidável da Danfoss fornecem uma refrigeração confiável, precisa e eficiente para cervejarias, independentemente da escala de produção e localização geográfica.
As válvulas e os filtros são desenvolvidos para a maioria dos refrigerantes modernos, incluindo refrigerantes com baixo potencial de aquecimento global tais como CO2 e amônia.
Nós temos a experiência e a prática para agir como um parceiro competente e confiável para o segmento cervejeiro global – e temos todas as soluções de refrigeração para fornecer controle de temperatura preciso e fluxo de produção consistente aos nossos clientes.
Quando a limpeza é fator determinante e existe um sério risco de corrosão devido à severidade do ambiente, o aço inoxidável é a escolha ideal para sistemas de refrigeração. A Danfoss traz a competência necessária do desenvolvimento e produção de válvulas em aço inoxidável para refrigeração industrial há vários anos, combinada com os conhecimentos especializados de aplicação.
Com a introdução dos componentes das linhas SVL e ICF SS Flexline™ em aço inoxidável, você encontrará uma ampla faixa de válvulas em aço inoxidável. Com as aprovações de alta pressão para os produtos, a linha de válvulas em aço inoxidável agora cobre todos os sistemas de refrigeração modernos, incluindo CO2.
Todos os produtos vêm com uma ampla faixa de aprovações.
Recursos e benefícios
Controle de temperatura preciso
Produtos em aço inoxidável para alta higiene e baixo risco de corrosão
Soluções confiáveis, baixos custos de operação e manutenção
Controle de temperatura preciso, desde a trituração até a garrafa
Navegue pela animação abaixo para saber mais sobre cada área do processo.

Produtos em aço inoxidável para cervejarias
Na cervejaria, tudo se resume a higiene e controle de temperatura. A Danfoss oferece uma ampla faixa de componentes em aço inoxidável para o segmento cervejeiro, incluindo a nova série SVL SS Flexline™ de componentes de linha modular.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Fale conosco
Para obter mais informações, entre em contato conosco.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Application guide | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | English | Multiple | 27 mar., 2025 | 18.5 MB | |
Application guide | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Polish | Poland | 20 dez., 2022 | 19.9 MB | |
Application guide | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portuguese | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.3 MB | |
Application guide | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Spanish, Castilian | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.2 MB | |
Application guide | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | French | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.3 MB | |
Application guide | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polish | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.3 MB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Danish | Multiple | 15 out., 2014 | 887.2 KB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | French | Multiple | 15 out., 2014 | 902.1 KB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Spanish, Castilian | Multiple | 15 out., 2014 | 887.9 KB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Dutch, Flemish | Multiple | 15 out., 2014 | 908.6 KB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Ukrainian | Ukraine | 28 abr., 2020 | 925.1 KB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | English | Multiple | 12 fev., 2024 | 14.7 MB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | German | Multiple | 03 out., 2014 | 940.7 KB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Polish | Multiple | 15 out., 2014 | 893.4 KB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | English | Multiple | 28 mar., 2024 | 2.9 MB | |
Application guide | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Russian | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.5 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de Nível de LíquidoO sensor de nível de líquido AKS 4100 apresenta uma nova aplicação de nível de flexibilidade e precisão. Com tecnologia de radar guiado de TDR, o sensor é totalmente adaptado para a refrigeração industrial - de maneira confiável e com elevada precisão.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Detecção de gás para refrigeração industrialA próxima geração de detectores de gás da Danfoss é baseada em uma plataforma digital que entrega opções múltiplas de integração e comunicação para maior confiabilidade operacional, fácil calibração e eficiência de manutenção, efetividade de custos e conformidade regulatória.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura de refrigeraçãoOs sensores de temperatura para refrigeração são utilizados tanto em aplicações de ar condicionado, como em aplicações comerciais e industriais de refrigeração. O sensor Pt 1000 cumpre os requisitos da DIN/IES 751 classe B e garante um sinal de temperatura preciso e confiável, aplicável para regulamentação, segurança e registro de dados.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmissores de pressão para refrigeraçãoOs transmissores de pressão para refrigeração são utilizados em aplicações comerciais de ar condicionado e de refrigeração comerciais e industriais. São feitos de aço inoxidável para serem compatíveis com refrigerantes fluorados e naturais e a solda a laser sem vedações macias garantem impermeabilidade hermética por décadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle eletrônico de válvula - EKE 347EKE 347 é o novo controlador do nível de líquido de série para substituir o EKC 347. O EKE 347 é usado para a regulação do nível de líquido.