• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Petróleo e gás

Petróleo e gás

Soluções duráveis e confiáveis para suas aplicações de óleo e gás

O mercado global de energia enfrenta um desafio difícil - como atender a demanda crescente enquanto alcança a sustentabilidade ambiental e atende às necessidades de uma economia de baixo carbono e à COP21. Este desafio está impulsionando mudanças significativas em tecnologia, locais, processos e regulamentações.

A energia renovável está se desenvolvendo em grande velocidade, mas os combustíveis fósseis, como petróleo e gás, continuam sendo uma importante fonte mundial de combustível. À medida que o mapa de energia muda, os locais e os ambientes se tornam mais exigentes. A tecnologia está avançando rapidamente para atender essas demandas em exploração, produção, refino, oleoduto, armazenagem e transporte.

A Danfoss tem considerável expertise no fornecimento de bombas de alta pressão, instrumentação especializada, equipamentos hidráulicos e soluções de conversores de frequência de primeira classe para o setor de petróleo e gás e está bem posicionada para ajudar os clientes a aprimorar seus equipamentos e processos. Os conversores de frequência proporcionam economia de energia a qualquer processo nesse campo por meio do controle da velocidade eficaz de motores elétricos. Eles estão rapidamente substituindo os dispositivos mecânicos de velocidade variável menos eficientes no bombeamento de óleo e que também trazem muitos benefícios na área de informações e diagnósticos.

A maioria dos processos dentro da indústria de petróleo e gás é complexa e está exposta a condições ambientais adversas, colocando uma alta demanda nos equipamentos de processo. Além disso, a necessidade de reduzir os custos crescentes e otimizar a produção é crítica. Atingir um alto nível de eficiência e disponibilidade do equipamento se traduz diretamente em benefícios finais: aumento da produção e melhor qualidade do produto.

Saiba mais sobre soluções comprovadas e confiáveis para petróleo e gás

Soluções comprovadas e confiáveis para petróleo e gás

Navegue pelas demandas das indústrias marítima, de óleo e gás com a Danfoss ao seu lado - esteja você procurando soluções hidráulicas ou elétricas. Com décadas de experiência abordando os desafios exclusivos do setor de petróleo, gás, marítimo e offshore, a Danfoss desenvolve soluções otimizadas para sua aplicação específica.

Descubra mais soluções para aplicações de petróleo e gás da Danfoss:

Otimize a velocidade de bombeamento, controle os custos

Mais de 60% dos poços de petróleo em funcionamento requer algum tipo de tecnologia de içamento assistido para recuperar o óleo recuperável. Considerando somente os poços onshore, há enormes economias de energia a serem obtidas usando conversores de frequência em bombas de cavitação progressiva (PCP), bombas submersíveis elétricas (ESP), bombas de feixe, bombas de oscilação e bombas centrífugas. Os conversores de frequência da Danfoss são particularmente adequados para uso pesado, desde controle de fluxo de fluido em bombas PCP e de feixe até aplicações de bombeamento personalizadas. Os conversores de frequência também são usados em sistemas de alta pressão, que são usados para recuperação avançada de petróleo em poços maduros.

Os conversores de frequência Danfoss são projetados especificamente para as condições adversas encontradas na produção de campos de petróleo, onde compressores e bombas podem nem sempre operar em seu nível de trabalho ideal. A Danfoss fornece conversores de frequência de baixa tensão de 0,25 kW até 5 MW e drives de média tensão individualmente adaptados para atender aos requisitos mais exigentes.

A Danfoss oferece drives refrigerados a ar ou a líquido para diferentes requisitos de energia e tensão. Investir em conversores de frequência altamente eficientes, em grande parte livres de manutenção, ajuda a controlar os custos. Isso é particularmente importante para as indústrias de petróleo e gás, onde a necessidade de otimizar a produção, economizar energia e minimizar o impacto ambiental nunca foi tão crítica.

Outro grande motivo para melhorar os processos de aplicação usando conversores de frequência é o maior grau de segurança que ele oferece. O controle aprimorado do motor reduz drasticamente a probabilidade de acidentes no local, como quebras de correias ou avarias mecânicas. Além disso, a filtragem de RFI/EMI de harmônicas nos drives elimina os distúrbios elétricos.

Aplicações

A montante

Perfuração

  • Top drives​
  • Guincho de perfuração
  • Plataforma rotativa
  • Gruas-Guindastes (armação da lança)
  • Propulsão (posicionamento dinâmico)
  • Instalação de cabos/tubulações
  • Guinchos
  • Sistemas de elevação​
  • Bombas de lama​
  • Guincho de perfuração​
  • Bombas de cimentação​
  • Bombas de oscilação
  • Guindastes​
  • Sistema de içamento​
  • Tratamento de tubulação​
  • Agitadores​
  • Bombas de cimentação
  • Centrífugas

Injeção

  • Bombas de injeção
  • Bombas de fraturação

Recuperação

  • Bombas elétricas submersíveis (ESP)
  • Bombas de cavitação progressiva (PCP)
  • Unidades de bombeamento mecânico
  • Bombas de feixe
  • Unidade de bombeamento mecânico linear (LRP)
  • Unidade de bombeamento mecânico de sucção (LSR)
  • Sistema de bombeamento hidráulico
  • Elevação de gás
  • Mineração e separação de areia de alcatrão
  • Pressão natural

Midstream

Transporte

  • Bombas de tubulação
  • Compressores
  • Bombas de jateamento
  • Bombas de distribuição

Armazenagem

  • Bombas
  • Compressores

Downstream

Refinação

  • Ventiladores
  • Bombas
  • Sopradores
  • Compressores
  • Centrífugas

Petroquímica

  • Bombas
  • Sopradores
  • Compressores
  • Extrusoras

Separadores de ar

  • Bombas
  • Sopradores
  • Compressores