Melhore os custos operacionais de ventilação subterrânea
Garantir a ventilação confiável da mina é primordial para a saúde e a segurança dos trabalhadores na mina subterrânea. Isso é necessário para garantir que as partículas dos motores a diesel sejam adequadamente diluídas, por exemplo. Os custos operacionais de ventilação são geralmente uma proporção significativa dos custos totais de energia elétrica no local e poder ventilar da maneira mais eficiente economiza de forma significativa os custos operacionais.
Os conversores de frequência são reconhecidos por serem o método mais flexível, eficiente em termos energéticos e de baixa manutenção para controlar os ventiladores de minas. Eles são usados para controlar o fluxo de ar dos ventiladores principais na superfície, assim como dos ventiladores auxiliares e ventiladores subterrâneos, e podem ser facilmente integrados em sistemas de controle Ventilação sob Demanda (VOD).
Os Drives da Danfoss incorporam vários recursos de desempenho e proteção que os tornam especialmente adequados para aplicações de ventiladores para ventilação de minas. Isso assegura uma operação confiável do ventilador, mesmo em condições operacionais anormais e também o uso otimizado de energia.
O controle do ventilador usando drives proporciona economia de custo significativa para operação com carga parcial, uma vez que o conversor de frequência inteligente adapta automaticamente o nível de operação do motor a novas situações de carga.

Custos de operação 30% menores para a ventilação subterrânea na Yamana Gold
Os drives VACON® economizam energia ajustando os níveis de ventilação de acordo com a demanda.
Obtenha mais informações
Leia o folheto Mineração e Minerais
Leia mais sobre Energia e recursos naturais
Produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledProjetado para uma ampla variedade de aplicações exigentes, com foco em tamanhos de potência e drives de sistema maiores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302O VLT® O AutomationDrive FC 301 / FC 302 foi projetado para controle de velocidade variável de todos os motores assíncronos e motores de ímã permanente. Ele vem em uma versão padrão (FC 301) e uma versão avançada de dinâmica alta (FC 302) com funcionalidades adicionais.
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre contato conosco