Desempenho seguro e preciso da grua e do guindaste
Na mineração e no processamento mineral, guindastes como guinchos de mineração, pontes rolantes e guindastes de pórtico são equipamentos essenciais nas tarefas de produção e manutenção.
Para gruas de minas, o movimento da ponte rolante é totalmente vertical. Os fatores críticos são o controle preciso com torque alto e resposta rápida do freio mecânico por questões de segurança. Os conversores de frequência proporcionam controle de torque constante e resposta rápida para atender a esses requisitos.
Para pontes rolantes e guindastes de pórtico, a carga é suspensa por cabos de um dispositivo de fixação e age como um pêndulo. Estas cargas oscilantes são um risco à segurança e causam tensão adicional na estrutura do guindaste. A solução é controlar o movimento usando de perto um conversor de frequência na entrada do motor elétrico.
A Danfoss oferece drives equipados com recursos de otimização do desempenho do guindaste, para atender a diversas aplicações de guindastes.
Confiabilidade superior de grua de mina
Os sistemas de içamento de minas abrangem cinco componentes principais: calhas, transportadores, cabos de aço, eixos e chassi de cabeça. Cada um desses componentes exige considerações extensas dentro do projeto.
Cada vez mais os motores elétricos estão substituindo motores a diesel e correntes parasitas para a operação de gruas de minas. Os motores elétricos podem ser controlados por conversores de frequência que proporcionam segurança ideal e desempenho de elevação superior. As tecnologias mais antigas usaram drives de grua de corrente contínua utilizando tiristores, também conhecidos como conversores de estado sólido. No entanto, as gruas de minas modernas operam com corrente alternada e são controladas por frequência variável por conversores de frequência, também conhecidos como VFDs ou VSDs. Os conversores de frequência da Danfoss mantêm de forma confiável o torque preciso e constante em condição de paralisação e funcionamento. Eles também asseguram uma resposta rápida do freio mecânico em situações críticas de segurança.
Resposta rápida para sistemas de enrolamento para mina
Os principais componentes de um sistema de enrolamento para mina são o tambor com arranjo de cabos; o freio pneumático; a caixa de engrenagens com freio de propulsor; motor de enrolamento e mesa de controle.
Os Drives da Danfoss fornecem resposta rápida e desempenho preciso em aplicações de malha fechada, o que é crítico em aplicações de içamento. A interface fácil dos drives com o PLC e a mesa de controle torna a operação do processo muito suave. Os drives aumentam a segurança da grua de mina para resposta a falhas em alta velocidade.
Na construção da grua de tambor, o tambor está localizado a alguma distância do eixo. Esta distância é geralmente referida como o ângulo da frota. O cabo é enrolado em torno do tambor. Em geral, as gruas de tambor são consideradas mais flexíveis do que outros tipos de grua. O desempenho de gruas de tambor único e duplo é aprimorado quando controlado por conversores de frequência.
Fazendo negócios
A Danfoss Drives oferece consultoria pessoal e design de aplicações de nossos especialistas em drives para dar suporte a OEMs, integradores de sistemas e usuários industriais. Também fornecemos soluções personalizadas para hardware e software que permitem integração contínua e uma variedade de recursos que otimizam o sistema como um todo.
A Danfoss Drives é a fornecedora líder de conversores de frequência para a indústria de guindastes. Mais de 100.000 Drives da Danfoss oferecem simples controle da velocidade e eficiência otimizados para as menores gruas de corrente até as maiores embarcações de guindastes móveis com capacidade de içamento de até 10.000 toneladas.
Soluções para novos desenvolvimentos e modernizações
Ao projetar novos guindastes, a Danfoss Drives é capaz de aproveitar anos de experiência relacionados a aplicações e tecnologia de conversores de frequência para apoiar o desenvolvimento.
A cooperação na análise da operação de drives usando guindastes de teste, e a otimização dos controles, desempenho e sistema como um todo são áreas importantes de nossa expertise. E nossa ampla oferta de serviços abrange requisitos de manutenção programada e otimização de pacotes de modernização.
As equipes de suporte e serviço de engenharia da Danfoss Drives são capazes de auxiliar integradores de sistemas e fabricantes de guindastes em todos os estágios de projetos, desde a construção de gabinetes até a colocação em funcionamento. Cobrindo a vida útil completa do guindaste, nossos principais serviços incluem suporte técnico, inicialização, manutenção, peças de reposição, upgrades e treinamento.
Obtenha mais informações
Leia a Ficha de Dados do Drive Anti-Oscilação VACON® NXP
Leia mais sobre Drives para guindaste industrial e movimento de guincho
Produtos
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302
O VLT® O AutomationDrive FC 301 / FC 302 foi projetado para controle de velocidade variável de todos os motores assíncronos e motores de ímã permanente. Ele vem em uma versão padrão (FC 301) e uma versão avançada de dinâmica alta (FC 302) com funcionalidades adicionais.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled
Projetado para uma ampla variedade de aplicações exigentes, com foco em tamanhos de potência e drives de sistema maiores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC Bus
Permite que integradores de sistemas, fabricantes de máquinas e OEMs projetem e construam sistemas de drives industriais eficientes.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled
Adequado para aplicações onde a qualidade do ar é crítica, o espaço é limitado e é necessário a transferência de calor de forma eficiente.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System Drive
Configurado e montado para atender às suas necessidades, seja controlar um ou vários motores.
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre contato conosco