Capacidade de transportador longo
O controle suave da aceleração e desaceleração de transportadores longos reduz a tensão mecânica em todos os componentes do trem de acionamento e dentro da própria correia transportadora. Isso leva a uma vida útil mais longa para a correia e outros componentes do drive, aumentando a disponibilidade de ativos e reduzindo os custos operacionais e de manutenção. Ter a flexibilidade para controlar a velocidade de transportadores longos pode ajudar a otimizar o sistema completo, reduzir os gargalos e maximizar a eficiência de um processo de fluxo de material, resultando em economia de custos operacionais.
Maximização da vida útil da correia
Instalar motores múltiplos em transportadores longos é uma prática comum. Aplique os drives para garantir o load sharing entre cada motor para uma operação confiável e para maximizar a vida útil da correia. Os Danfoss Drives incluem as soluções de controle Mestre-Mestre e Mestre-Escravo para isso. A seleção da solução de controle depende da configuração dos drives do transportador no transportador. Por exemplo, você pode montar todos os drives na extremidade da cabeça ou na direção da cabeça e da extremidade traseira.
Ambas as abordagens são fáceis de implementar e se provaram ser soluções robustas e confiáveis para transportadores longos.
Manuseio de granel
Para transportadores em declive, a operação de frenagem regenerativa contínua normalmente é necessária. Aqui, um drive Front End Ativo (AFE) ou, de forma alternativa, uma solução de painel de drive regenerativo usando um acionador padrão de 6 pulsos com módulo regenerativo separado, é a melhor solução para alimentar energia quando o transportador entra em declive.
O controle inteligente de motores elétricos por conversores de frequência garante que a mina e a usina possam reduzir os custos operacionais do equipamento graças a
- Frenagem regenerativa que recupera energia quando o transportador entra em declive
- Procedimento de partida controlado
- Esforço mecânico reduzido para todos os componentes do motor de arranque e embreagem
- Algoritmos de controle suave garantindo partida, frenagem e transição suaves entre operação de carga total e parcial, para minimizar o desgaste do equipamento.
Os Drives da Danfoss são usados extensivamente em transportadores longos com comprimento superior a 1 km, que são comuns em aplicações de materiais a granel em locais de mineração, usinas de processamento e instalações portuárias, como:
- Transportadores de alimentador de silo com produção bruta (ROM)
- Pátio de porto
- Transportadores de descarregamento de trem
- Transportadores de tubulação
- Transportadores terrestres longos

Ótimo desempenho do transportador de pedreira na pedreira de Italcementi
Sem medo das condições difíceis, os robustos drives VLT® garantem a produção eficiente de calcário duro
Obtenha mais informações
Leia o folheto Mineração e Minerais
Leia mais sobre Energia e recursos naturais
Produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledProjetado para uma ampla variedade de aplicações exigentes, com foco em tamanhos de potência e drives de sistema maiores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302O VLT® O AutomationDrive FC 301 / FC 302 foi projetado para controle de velocidade variável de todos os motores assíncronos e motores de ímã permanente. Ele vem em uma versão padrão (FC 301) e uma versão avançada de dinâmica alta (FC 302) com funcionalidades adicionais.
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre contato conosco