Produtos dedicados para aplicações de turbinas eólicas
Hoje, o aumento da demanda energética e a necessidade de um ambiente mais limpo resultaram em grandes investimentos em energia renovável ao redor do mundo, como é o caso das turbinas eólicas. Conforme a demanda por energia sustentável aumenta, há uma crescente necessidade por turbinas eólicas altamente eficientes, robustas e confiáveis. A confiabilidade comprovada dos nossos produtos ajuda a garantir o tempo de atividade ideal das turbinas durante todo o seu ciclo útil.
A Danfoss Automação Industrial fornece sensores, transmissores e pressostatos para quase todas as aplicações nas naceles de turbinas eólicas, tais como:
- Sistema de refrigeração - Garante condição de operação ideal
- Caixa de engrenagem - garante a velocidade correta do gerador, de acordo com a velocidade do vento atual
- Sistemas hidráulicos – controla a inclinação, a guinada e o freio da turbina eólica
- Conversão da energia eólica
A tendência geral de turbinas eólicas maiores em locais remotos, com frequência offshore, estabelece novas demandas de equipamentos de turbina e define novas normas de manutenção durante o ciclo de vida útil da turbina. Além disso, os ambientes extremamente agressivos de parques eólicos offshore levam ao risco aumentado de picos de pulsação de pressão e vibrações ocorrendo em turbinas cada vez maiores. Isso exige o máximo em desempenho de todos os componentes da turbina.
Para garantir um longo ciclo de vida útil e livre de manutenção, é imperativo escolher componentes de nacele projetados especialmente para uso em aplicações hidráulicas de serviço pesado e protegidos por carcaça de aço inoxidável resistente a ácidos (AISI 316) para evitar corrosão em ambientes marítimos. Quando se trata de produtos confiáveis para aplicações em turbinas eólicas, a Danfoss Automação Industrial lhe dará cobertura.

Catálogo para turbinas eólicas
Saiba mais sobre as nossas ofertas de produtos para o segmento eólico.
Fale conosco
Para obter mais informações, entre em contato conosco.
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 9200, transmissor de baixa pressão para aplicações industriais geraisO design compacto do transmissor de baixa pressão, tipo MBS 9200, é projetado para uso em grandes aplicações de motores industriais (por exemplo, monitoramento de filtros de turbocompressor e cárter), além de medição de nível.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1600, transmissores de pressão para processamento de plásticosO transmissor de pressão MBS 1600/1650 é feito sob medida para as exigências específicas da indústria de plástico. O MBS 1600 é um transmissor de pressão de alta qualidade e imune a EMC.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MBS 8200, transmissores de pressão para aplicações reforçadasMBS 8200 e MBS 8250 são transmissores de pressão compactos desenvolvidos para suportar as vibrações e pulsações de pressão conhecidas em aplicações hidráulicas móveis e industriais.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MBS 3000, transmissores de pressão compactosO transmissor de pressão compacto MBS 3000 foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais proporcionando confiabilidade na medição de pressão, mesmo em condições críticas de trabalho.
O programa flexível do transmissor de pressão cobre todos os sinais de saída padrão.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5310, sensor de temperatura do rolamentoA série do sensor de temperatura MBT 5310 foi projetada especialmente para medir a temperatura em rolamentos onde existe risco de sobreaquecimento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5250 e 5252, sensores de temperatura reforçadosSensores de temperatura reforçados para controlar água de refrigeração, óleo de lubrificação, óleo hidráulico e instalações de refrigeração nas aplicações industriais e marítimas. Estes sensores de temperatura são baseados em um elemento Pt 100 ou Pt 1000 padronizado, o que proporciona medição confiável e precisa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3560, sensor de temperatura com transmissor integradoNo MBT 3560 combinamos a tecnologia dos nossos sensores de temperatura padrão e as conexões elétricas dos transmissores de pressão MBS com uma eletrônica desenvolvida nova que resultou num sensor de temperatura compacto com transmissor integrado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270, sensor de temperatura flexívelO sensor de temperatura flexível MBT 3270 pode ser utilizado em várias aplicações industriais como: compressores de ar, hidráulica móvel e sistemas de retorno de gás de exaustão.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 153, sensor de temperatura do tipo caboO MBT 153 é um sensor de temperatura para serviço pesado que pode ser usado para controlar sistemas de ventilação e de água de refrigeração em aplicações marítimas e industriais em geral. Esse sensor de temperatura é baseado em um elemento Pt100 ou Pt1000 padronizado, o que proporciona medição confiável e precisa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBC 5100, pressostato compactoOs pressostatos MCB são usados em aplicações marítimas, onde espaço e confiabilidade são as características mais importantes. Os MBCs são pressostatos compactos e desenvolvidos de acordo com nosso novo projeto tipo bloco, para resistir às condições agressivas das casas de máquinas de navios.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RT, pressostatoA série RT de pressostatos únicos consiste em uma variedade de controles ordinários que inclui pressostatos de zona neutra, pressostatos de segurança para instalações de caldeiras de vapor e controles banhados a ouro à prova de falhas, para aplicações em que segurança ou consequências econômicas são fatores críticos.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Aplicações relacionadas
Em breve...
Em breve...