Bombas para aplicações de turbina a gás
Para aumentar a potência de saída e limitar a emissão de NOx, a névoa de água sob alta pressão está se tornando uma parte integrada de turbinas a gás modernas.
Com a injeção de névoa de água, é possível impulsionar a saída da sua unidade e otimizar a operação sem grandes investimentos de capital. Nebulização de entrada, compressão molhada, lavagem a água e controle de NOx são apenas algumas das áreas em que a injeção de névoa de água pode ser usada para melhorar o desempenho.
As bombas de água de alta pressão da Danfoss são ideais para otimização de turbinas a gás. As bombas sem óleo são livres de manutenção durante um ano inteiro, mesmo operando 24 horas por dia. Diferente de outras bombas de alta pressão no mercado, as bombas PAHT G da Danfoss não exigem lubrificação de óleo, uma vez que são simplesmente lubrificadas pelo meio que passa através da bomba.
Vantagens adicionais das bombas de alta pressão incluem baixo nível de pulsação (9 pistões na bomba), alta eficiência (até 95%), ampla faixa de fluxo, design compacto e leve, e construção de todas as carcaças em aço inoxidável AISI 316.
Recursos e benefícios
Tecnologia ultra-clean, sem necessidade de óleo
A melhor confiabilidade da classe
Alta eficiência energética, baixas emissões de CO2
Projeto compacto, leve
Longa vida útil
Custo total de propriedade (TCO) líder de mercado

Bombas de alta pressão para aplicações de turbinas a gás
Com as bombas PAHT G de alta pressão da Danfoss, você obtém uma das soluções mais confiáveis para sua próxima aplicação de alta pressão.
Fale conosco
Para obter mais informações, entre em contato conosco.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas para alívio de pressão VPH/VRHVálvulas para alívio de pressão confiáveis para aplicações de alta pressão. A válvula de alívio é usada para proteger os componentes de um sistema contra sobrecarga como resultado de um pico de pressão.