O uso de aquecimento distrital equivale a maior conforto individual e eficiência de energia
Os princípios básicos por trás da energia distrital são notavelmente simples. Em uma ponta da rede há uma fonte de energia (geralmente uma usina CHP multi-combustíveis). O calor é então distribuído por meio de uma rede de tubos isolados até edifícios residenciais, comerciais e industriais por toda a cidade.
No nível do usuário final, edifícios individuais estão conectados à rede de aquecimento distrital. No edifício, uma subestação com trocadores de calor e diversos componentes de controle eficientemente transferem água quente para fins de aquecimento de cômodos e água quente residencial em sistemas HVAC e de água quente residencial.
A escolha do sistema de distribuição de calor certo para um edifício (ou rede) é influenciada por três critérios básicos:
- especificações de conexão técnica;
- requisitos de calor do edifício;
- preferências de conforto dos ocupantes do edifício.
Quanto mais precisamente você puder equilibrar essas necessidades, melhor o serviço que fornecerá aos seus usuários finais e maior a eficiência energética alcançada. Esses dois fatores são bons para os seus negócios.

Na Danfoss, nós desenvolvemos e produzimos internamente todos os principais componentes de nossas subestações e centrais de apartamento. Como nós mesmos fabricamos os principais componentes, você será beneficiado pela transferência de calor otimizada e do desempenho do controle de sistema. Pressão, pressão diferencial, temperatura e fluxo são integrados e controlados automaticamente em quase todas as subestações da Danfoss.

Controladores sem potência auxiliar, controladores eletrônicos, válvulas de controle motorizadas e medidores de energia garantem o máximo de conforto e eficiência energética. Eles também permitem a integração com controle de nível superior e sistemas de monitoramento.
Como podemos ajudá-lo
Um amplo portfólio de produtos desde estações de apartamento até unidades de transferência de calor específicas para o local e uma extensa linha de componentes de controle
A consultoria e dedicação ao cliente, os anos de experiência em edifícios e na manutenção de redes de energia distrital
Inovação, otimização técnica e desempenho
Segurança e confiabilidade na cooperação, experiência ao longo de toda a cadeia de entrega da energia distrital
Alcance global com forte representação local e experiência prática
Experiência com todos os tipos de fontes de energia primária

Quais são os benefícios do aquecimento e da refrigeração distrital para edifícios?
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SubestaçõesAs subestações são sistemas de aquecimento doméstico que lidam com a transferência de calor dos tubos de aquecimento distrital para a sua casa para obter água quente e calor sob demanda.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores ECL -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluções de monitoramento -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores de temperatura automáticosOs controladores de temperatura termostáticos são utilizados para controlar a temperatura de fluxo em sistemas de aquecimento e de água quente residencial instantânea ou de armazenamento. Em edifícios residenciais e comerciais, são utilizados para sistemas de água quente e limitação da temperatura de retorno nas aplicações de aquecimento distrital.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor de placas soldadasNuestros intercambiadores de calor de placas soldadas (BPHE) ofrecen una solución compacta y flexible diseñada para un rendimiento ultra eficiente en las aplicaciones de alta presión o temperaturas extremas.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }A Danfoss faz parceria com a cidade de Banja Luka para descarbonizar a energia urbanaO desafio: renovar 34 das maiores subestações de aquecimento da cidade
A solução: o Danfoss Leanheat® Monitor permite a digitalização completa da subestação
O resultado: o consumo de calor foi reduzido em 10%